复位杆 | 复位杆用螺旋弹簧 | 螺旋弹簧 | ||||||||
D | SWY | SWU | SWR | SWS | SWN | X-SWU | X-SWR | SWF | SWL | SWM |
8 | φ12.5 | φ14.5 | φ14.5 | φ14.5 | φ14.5 | φ14.5 | φ14.5 | φ18 | φ18 | - |
10 | φ16.5 | φ17 | φ17 | φ17 | φ17 | φ17 | φ17 | φ20・φ22 | φ22 | φ22 |
12 | φ20.5 | φ21 | φ21 | φ21 | φ21 | φ21 | φ21 | φ25・φ27 | φ27・φ30 | φ27・φ30 |
13 | ||||||||||
15 | φ24.5 | φ26 | φ26 | φ26 | φ26 | φ26 | φ26 | φ30・φ35 | φ35 | φ35 |
16 | ||||||||||
20 | φ30 | φ31 | φ31 | φ31 | φ31 | φ31 | φ31 | φ40 | φ40 | φ40 |
25 | φ37 | φ37 | φ37 | φ37 | φ37 | φ37 | φ39 | φ50 | φ50 | φ50 |
30 | φ42 | φ43 | φ43 | φ44.5 | - | φ43 | - | φ60 | - | - |
35 | - | - | φ50 | φ52 | - | - | φ70 | φ70 | φ70 |
价格说明
Type | 肩部厚度(T) | T公差 | 肩部垂直度 |
RP4TH | 4mm | 0 -0.05 | |
RP8TH | 8mm | 0 -0.1 | |
RP4TJ | 4mm | 0 -0.05 | |
RP8TJ | 8mm | 0 -0.1 |
H | Df6 | 型号 | L 指定单位50mm | ||
Type | D | ||||
11 | 8 | -0.013 -0.022 | RP4TH (肩部垂直度:0.1) RP4TJ (肩部垂直度:0.05) | 8 | 150~250 |
15 | 10 | 10 | 150~300 | ||
17 | 12 | -0.016 -0.027 | 12 | 150~300 | |
18 | 13 | 13 | 150~300 | ||
20 | 15 | 15 | 150~350 | ||
21 | 16 | 16 | 150~350 | ||
25 | 20 | -0.020 -0.033 | 20 | 150~400 | |
30 | 25 | 25 | 150~450 | ||
35 | 30 | 30 | 150~450 | ||
15 | 10 | -0.013 -0.022 | RP8TH (肩部垂直度:0.1) RP8TJ (肩部垂直度:0.05) | 10 | 150~300 |
17 | 12 | -0.016 -0.027 | 12 | 150~300 | |
18 | 13 | 13 | 150~300 | ||
20 | 15 | 15 | 150~350 | ||
21 | 16 | 16 | 150~350 | ||
25 | 20 | -0.020 -0.033 | 20 | 150~500 | |
30 | 25 | 25 | 150~500 | ||
35 | 30 | 30 | 150~500 | ||
40 | 35 | -0.025 -0.041 | RP8TH (肩部垂直度:0.1) | 35 | 300~700 |
45 | 40 | 40 | 300~700 | ||
55 | 50 | 50 | 300~700 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|