肩型凸模 -小径 RW涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 肩型凸模 -小径 RW涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

肩型凸模 -小径 RW涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
肩型凸模 -小径·RW涂覆处理- 实物图
品名:肩型凸模 -小径 RW涂覆处理-
材质 可选:相当于SKH51、粉末高速钢
硬度 61~64HRC(相当于SKH51)
硬度 64~67HRC(粉末高速钢)
表面硬度 3100HV(RW涂覆处理)
产品特点
■WPC处理的效果
WPC处理通过使微粒子以高速碰撞凸模母材表面,提高疲劳强度、耐咬合性、耐磨损性。
■RW涂覆处理的效果
RW涂覆是通过WPC处理提高凸模母材的表面硬度及疲劳强度,从而提高Al-Cr类涂膜结合紧密性的表面处理。
耐磨损性、耐剥离性、耐热性优异,可有效用于超高强度材料和高强度厚板材的冲压加工。
RW涂覆
规格概述
杆径
D公差
材质
硬度
型号
TypeType
凸缘厚度5mm
Shape
刃口形状
B
刃口长度
Dm5相当于SKH51
61~64HRC
表面3100HV
RW-SH RW-SHLT S

L

刃口长度(B)
L>S
粉末高速钢
64~67HRC
表面3100HV
RW-PH RW-PHLT
D相当于SKH51
61~64HRC
表面3100HV
ARW-SH ARW-SHLT
粉末高速钢
64~67HRC
表面3100HV
ARW-PH ARW-PHLT
订货范例
型号-L-P-W-R(仅)
RW-PHDL 2.0-40-P1.240-W0.830  
发货日
13天发货
上海、广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
相关产品
杆部止动螺纹固定型凸模 -HW涂覆处理- 顶料型凸模 -DICOAT处理- 肩型台阶凸模 -TiCN涂覆处理-
杆部止动螺纹固定型凸模 -HW涂覆处理--相关图片 顶料型凸模 -DICOAT处理--相关图片 肩型台阶凸模 -TiCN涂覆处理--相关图片
型号: GHW-MPHAL 型号: AT-PJAL 型号: AH-PHTWA
尺寸图
肩型凸模 -小径·RW涂覆处理-:相关图像
肩型凸模 -小径·RW涂覆处理-:相关图像
刃口端面在涂覆之前进行研磨。
RW涂覆处理的刃口前端边缘部带有微小R。
规格表
型号L指定单位0.01mm (抛光加工单位0.001mm)0.01mmHT
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
D
min. P max.BP・Kmax.P・Wmin.BR
(Dm5)
RW-SH
RW-PH


(D
ARW-SH
ARW-PH
S
1.6(20)(25)3035405060  1.00~1.5960.15

W
/
2





 
2.63
2.0(20)(25)3035405060  1.00~1.9981.971.0043.0
2.5(20)(25)3035405060  1.00~2.492.471.0063.5
3    4050607080参考1参考2参考32.971.0055
L
1.6  3035405060  1.00~1.5982.63
2.0  3035405060  1.00~1.99101.971.0063.0
2.5  3035405060  1.00~2.49132.471.0083.5
3     50607080参考1参考2参考32.971.0055
凸缘厚度5mm
(Dm5)
RW-SHLT
RW-PHLT


(D
ARW-SHLT
ARW-PHLT
S
1.6(20)(25)3035405060  1.00~1.5960.15

W
/
2




2.65
2.0(20)(25)3035405060  1.00~1.9981.971.0043.0
2.5(20)(25)3035405060  1.00~2.492.471.0063.5
L
1.6  3035405060  1.00~1.5982.6
2.0  3035405060  1.00~1.99101.971.0063.0
2.5  3035405060  1.00~2.49132.471.0083.5
L(20)・(25)→B=4   全长(20)・(25)时,刃口长度一律为4mm。
:P>D-0.03→ℓ=0   P>D-0.03时,圆形凸模不带D (导入部)。
:P・K>D-0.05→ℓ=0   P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D(导入部)。
追加工
肩型凸模 -小径·RW涂覆处理-:相关图像

凸缘部C倒角加工
提升凸模头部的强度 点击此处
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凸模 > 凸模 > 肩型凸模 -小径 RW涂覆处理-