杆径 D 公差 | 材质 硬度 | Catalog No. | |||
Type | Type 凸缘厚度5mm | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | ||
Dm5 | 相当于SKH51 61~64HRC 表面3000HV以上 | N-SH -基底WPC®- NW-SH | N-SHLT -基底WPC®- NW-SHLT | S L 刃口长度(B) L>S | |
粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV以上 | N-PH -基底WPC®- NW-PH | N-PHLT -基底WPC®- NW-PHLT | |||
D | 相当于SKH51 61~64HRC 表面3000HV以上 | AN-SH -基底WPC®- ANW-SH | AN-SHLT -基底WPC®- ANW-SHLT | ||
粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV以上 | AN-PH -基底WPC®- ANW-PH | AN-PHLT -基底WPC®- ANW-PHLT |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) |
N-SHEL 16 | - | 70 | - | P12.00 | - | W6.00 |
12 | 天发货 |
肩型凸模 -抛光加工- | 肩型台阶凸模 -HX涂覆处理- | 肩型凸模 -RX涂覆处理- | ||
型号: AL-PHAL | 型号: AHX-PHTWA | 型号: ARX-PHAL |
Catalog No. | L | 指定单位0.01mm(抛光加工单位0.001mm) | 0.01mm | H | T | |||||||||||||||
Type | Shape | B | D | |||||||||||||||||
min. P max. | B | P·Kmax. | P·Wmin. | B | R | |||||||||||||||
(Dm5) | S | 1.6 | (20) | (25) | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 1.00~1.59 | 6 | - | - | - | 0.15 | 2.6 | 3 | |||
2.0 | (20) | (25) | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 1.00~1.99 | 8 | 1.97 | 1.00 | 4 | 3.0 | |||||||
2.5 | (20) | (25) | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 1.00~2.49 | 2.47 | 1.00 | 6 | 3.5 | ||||||||
3 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | - | 2.97 | 1.00 | 5 | 5 | ||||||||||
L | 1.6 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 1.00~1.59 | 8 | - | - | - | 2.6 | 3 | |||||||
2.0 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 1.00~1.99 | 10 | 1.97 | 1.00 | 6 | 3.0 | |||||||||
2.5 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 1.00~2.49 | 13 | 2.47 | 1.00 | 8 | 3.5 | |||||||||
3 | 50 | 60 | 70 | 80 | - | 2.97 | 1.00 | 5 | 5 | |||||||||||
S | 1.6 | (20) | (25) | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 1.00~1.59 | 6 | - | - | - | 0.15 | 2.6 | 5 | ||||
2.0 | (20) | (25) | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 1.00~1.99 | 8 | 1.97 | 1.00 | 4 | 3.0 | |||||||
2.5 | (20) | (25) | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 1.00~2.49 | 2.47 | 1.00 | 6 | 3.5 | ||||||||
L | 1.6 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 1.00~1.59 | 8 | - | - | - | 2.6 | 5 | |||||||
2.0 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 1.00~1.99 | 10 | 1.97 | 1.00 | 6 | 3.0 | |||||||||
2.5 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 1.00~2.49 | 13 | 2.47 | 1.00 | 8 | 3.5 | |||||||||
L(20)·(25)→B=4 全长(20)·(25)时,刃口长度一律为4mm。 :P>D-0.03→ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D(导入部)。 :P·K>D-0.05→ℓ=0 P·K>D-0.05 时,非圆形凸模不带D(导入部)。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|