![]() ![]() | 型式 |
SKH51 61~64HRC 表面3000HV | H-SHC |
粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV | H-PHC |
型号 | - | L | - | P |
H-SHC 6 | - | 40 | - | P5.50 |
H-PHC 8 | - | 70 | - | P6.30 |
3 | 天发货 |
预压销用螺旋弹簧 | 肩型凸模 -WPC处理- | 滑动导柱底座组件 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: PAWP | 型号: AW-PHAL | 型号: MGPH |
型式 | L | 指定单位0.01mm | H | T | |||||||||
Type | No. | min. P max. | |||||||||||
H-SHC H-PHC | 4 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.00~4.00 | 7 | 5 | ||||
5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 4.00~5.00 | 8 | ||||||
6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 5.00~6.00 | 9 | ||||||
8 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~8.00 | 11 | ||||
10 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 8.00~10.00 | 13 | ||||
13 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 10.00~13.00 | 16 | ||
16 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 13.00~16.00 | 19 | ||
20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 16.00~20.00 | 23 | ||
25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 20.00~25.00 | 28 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|