商品名 | 规格 | 受注型号 | 适用机型 | 单台用量 | 电流容量 | 备注 |
主电源开关 | TO-2-1/EA/SVB | SHINI-TO-2-1 | SD-40H~SD-200H | 1 | 20A | |
主电源开关 | P1-25/EA/SVB | SHINI-P1-25 | SD-80H~SD-400H | 1 | 25A | |
主电源开关 | P1-32/EA/SVB | SHINI-P1-32 | SD-80H~SD-400H | 1 | 32A | |
主电源开关 | P3-63/EA/SVB | SHINI-P3-63 | SD-120H~SD-400H | 1 | 63A |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|