• 干燥机用备件 -交流接触器(信易)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

干燥机用备件 -交流接触器(信易)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
交流接触器用于信易干燥设备装置中,电控系统中
产品特点
信易原厂配置的泵浦,品质保证

快捷选型,一件起订

修理时所更换的零部件的保修期为修理实施日起3个月

结构简单,用户可自行更换,无需任何改造

部分商品为米思米库存品,最快当日出货
授权书图片
规格概述
商品名规格受注型号适用机型单台用量电压备注
交流接触器3RT5035-1AC20SHINI-3RT5035-1AC20-24VACSHD-500124VAC 
交流接触器3RT6015-1AB01SHINI-3RT6015-1AB01-24VACSHD-12~1000124VAC 
交流接触器3RT6015-1AB02SHINI-3RT6015-1AB02-24VACSTM-607/907-W/O124VAC 
交流接触器3RT6015-1AN21SHINI-3RT6015-1AN21-220VSHD-12~10001220V 
交流接触器3RT6016-1AB01SHINI-3RT6016-1AB01-24VACSHD-12~75124VAC 
交流接触器3RT6016-1AN21SHINI-3RT6016-1AN21-220VSHD-12~501220V 
交流接触器3RT6017-1AB01SHINI-3RT6017-1AB01-24VACSHD-12~75124VAC 
交流接触器3RT6017-1AN21SHINI-3RT6017-1AN21-220VSHD-12~751220V 
交流接触器3RT6018-1AN21SHINI-3RT6018-1AN21-220VSD-40H~1000H1220V 
交流接触器3RT6018-1AN22SHINI-3RT6018-1AN22-220VSIC-7.5/12A-R2-P1220V 
交流接触器3RT6018-1AB01SHINI-3RT6018-1AB01-24VACSEHD-50~200124VAC 
交流接触器3RT6025-1AC20SHINI-3RT6025-1AC20-24VACSEHD-50~100124VAC 
交流接触器3RT6025-1AN20SHINI-3RT6025-1AN20-220VSHD-50~1501220V 
交流接触器3RT6026-1AC20SHINI-3RT6026-1AC20-24VACSHD-25~600124VAC 
交流接触器3RT6026-1AN20SHINI-3RT6026-1AN20-220VSHD-50~6001220V 
交流接触器3RT6027-1AC20SHINI-3RT6027-1AC20-24VACSHD-50~1000124VAC 
交流接触器3RT6027-1AN20SHINI-3RT6027-1AN20-220VSHD-100~10001220V 
交流接触器3RT6028-1AC20SHINI-3RT6028-1AC20-24VACSHD-200~600124VAC 
交流接触器3RT6028-1AN20SHINI-3RT6028-1AN20-220VSHD-150~10001220V 
使用案例
交流接触器,安装于图示3号电源箱内部鼓风机爆炸图
相关产品
品牌介绍
东莞信易电热机械有限公司是中国台湾信易集团于1992年在大朗投资的一家“三来一补”工厂(在2001年设立独资企业),在中国大陆地区经过近30年的发展,现已成为亚洲大规模的塑料辅机制造商。公司投资总额1.2亿港元,占地面积100多亩,员工900多人。
SHINI品牌塑胶辅机是国内及国际用户高度认可的生产设备,在降低能耗,提高生产效率方面起着非常重要的作用。
汽车领域的丰田集团、比亚迪集团、电子领域富士康集团、家电领域三洋、西门子、海尔集团、食品领域徐福记、制药领域的金健药业等知名企业均选用信易的塑胶辅机,努力生产出最优质的产品,更好的服务于广大消费者,见证了SHINI品牌塑胶辅机的卓越品质及行业品牌影响力。
品牌图片
关于此商品的常见问题 (FAQ)
品质保证,技术支持等相关联系方式?
操作、保养维护、特殊型号等相关咨询,请与米思米成形事业部联络确认。
(MAIL: mold_sk@misumi.sh.cn;TEL: 021-6391-7080转8314)
更换方法如何
直接更换,无需任何改造,原厂正品保证
网页中未刊载的信易品牌商品能否对应
都可以对应,网页中没有显示的设备或者客户有特殊需求的改造需求时,可咨询米思米相关技术服务人员。所有的 未刊载的备品备件都可以已特注形式对应,详细咨询相关技术窗口
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 注塑成形用商品 > 成形周边辅助设备 > 干燥设备备品备件 > 干燥机用备件 -交流接触器(信易)
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页