商品名 | 规格 | 受注型号 | 适用机型 | 单台用量 | 备注 |
断路器 | BM-63C/1003S3A1P | SHINI-BM-63C-1003S3A1P | SHD-12~1000 | 3 | |
断路器 | BM-63C/2003S3A2P | SHINI-BM-63C-2003S3A2P | SHD-12~1000 | 3 | |
断路器 | BM-63C/3006S | SHINI-BM-63C-3006S | SHD-20U~1200U | 3 | |
断路器 | BM-63C/3010S | SHINI-BM-63C-3010S | SHD-12~75 | 3 | |
断路器 | BM-63C/3016S | SHINI-BM-63C-3016S | SHD-12~200 | 3 | |
断路器 | BM-63C/3020S | SHINI-BM-63C-3020S | SD-80H~700H | 3 | |
断路器 | BM-63C/3025S | SHINI-BM-63C-3025S | SD-120H~1000H | 3 | |
断路器 | BM-63C/3032S | SHINI-BM-63C-3032S | SD-400H~1000H | 3 | |
断路器 | BM-63C/3040S | SHINI-BM-63C-3040S | SHD-200~600 | 3 | |
断路器 | BM-63C/3050S | SHINI-BM-63C-3050S | SHD-200~800 | 3 | |
断路器 | BM-63C/3063S | SHINI-BM-63C-3063S | SHD-300~500 | 3 | |
断路器 | BM-100D/3080S | SHINI-BM-100D-3080S | SHD-300~1000 | 3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|