产品概述
同步皮带用于信易除湿干燥装置中,蜂巢组件内部使用,驱动蜂巢的备件
产品特点
信易原厂配置的泵浦,品质保证
快捷选型,一件起订
修理时所更换的零部件的保修期为修理实施日起3个月
结构简单,用户可自行更换,无需任何改造
部分商品为米思米库存品,最快当日出货 | |
规格概述
|
同步皮带 | 254XL | SHINI-254XL-20-645.2MM | SD-40H~120H | 1 | 20MM | 645.2MM | 橡胶 | |
同步皮带 | 300XL | SHINI-300XL-20-762MM | SD-80H/120H | 1 | 20MM | 762MM | 橡胶 | |
同步皮带 | 340XL | SHINI-340XL-20-863.6MM | SD-150H/200H | 1 | 20MM | 863.6MM | 橡胶 | |
同步皮带 | 580XL | SHINI-580XL-30-1473.2MM | SD-500H/700H | 1 | 30MM | 1473.2MM | 橡胶 | |
使用案例
|
1 | 干燥风法兰 |
2 | 法兰垫圈 |
3 | 再生风法兰 |
4 | 法兰垫圈 |
5 | 蜂巢下盖 |
6 | 矽胶铁弗龙垫片 |
7 | 蜂巢安装轴 |
8 | 同步皮带 |
相关产品
品牌介绍
东莞信易电热机械有限公司是中国台湾信易集团于1992年在大朗投资的一家“三来一补”工厂(在2001年设立独资企业),在中国大陆地区经过近30年的发展,现已成为亚洲大规模的塑料辅机制造商。公司投资总额1.2亿港元,占地面积100多亩,员工900多人。
SHINI品牌塑胶辅机是国内及国际用户高度认可的生产设备,在降低能耗,提高生产效率方面起着非常重要的作用。
汽车领域的丰田集团、比亚迪集团、电子领域富士康集团、家电领域三洋、西门子、海尔集团、食品领域徐福记、制药领域的金健药业等知名企业均选用信易的塑胶辅机,努力生产出最优质的产品,更好的服务于广大消费者,见证了SHINI品牌塑胶辅机的卓越品质及行业品牌影响力。