产品概述
不锈钢管束,适用于信易干燥设备和材料输送装置中各个管部位连接的配件,用于固定送料管子和各部位接口处,使其安装牢固不易脱落
产品特点
信易原厂配置的泵浦,品质保证
快捷选型,一件起订
修理时所更换的零部件的保修期为修理实施日起3个月
结构简单,用户可自行更换,无需任何改造
部分商品为米思米库存品,最快当日出货 | |
规格概述
|
不锈钢管束 | 2英寸 | SHINI-2INCH-27-51MM | SD-40H/80H/120H | 1 | 27mm-51mm | |
不锈钢管束 | 3英寸 | SHINI-3INCH-52-76MM | SD-200H/700H | 1 | 52mm-76mm | |
不锈钢管束 | 2.5英寸 | SHINI-2.5INCH-40-64MM | SD-40H/80H/120H | 1 | 40mm-64mm | |
不锈钢管束 | 3.5英寸 | SHINI-3.5INCH-65-89MM | SD-80H~2000H | 1 | 65mm-89mm | |
使用案例
不锈钢管束应用于,各个材料输送管链接部位,固定用
相关产品
品牌介绍
东莞信易电热机械有限公司是中国台湾信易集团于1992年在大朗投资的一家“三来一补”工厂(在2001年设立独资企业),在中国大陆地区经过近30年的发展,现已成为亚洲大规模的塑料辅机制造商。公司投资总额1.2亿港元,占地面积100多亩,员工900多人。
SHINI品牌塑胶辅机是国内及国际用户高度认可的生产设备,在降低能耗,提高生产效率方面起着非常重要的作用。
汽车领域的丰田集团、比亚迪集团、电子领域富士康集团、家电领域三洋、西门子、海尔集团、食品领域徐福记、制药领域的金健药业等知名企业均选用信易的塑胶辅机,努力生产出最优质的产品,更好的服务于广大消费者,见证了SHINI品牌塑胶辅机的卓越品质及行业品牌影响力。