产品概述
氟树脂管,用于信易模温机高温媒介流动管路中
产品特点
信易原厂配置的氟树脂管,品质保证
快捷选型,一件起订
修理时所更换的零部件的保修期为修理实施日起3个月
结构简单,用户可自行更换,无需任何改造
部分商品为米思米库存品,最快当日出货 | |
规格概述
|
氟树脂管(含接头) | 3/8寸*100CM | SHINI-3/8-100M | STM全机型 | 200℃ | 1 | 外表棉线布 |
氟树脂管(含接头) | 3/8寸*2米 | SHINI-3/8-2M | STM全机型 | 200℃ | 1 | 外表棉线布 |
氟树脂管(含接头) | 3/8寸*3米 | SHINI-3/8-3M | STM全机型 | 200℃ | 1 | 外表棉线布 |
使用案例
|
1 | 活动脚轮 |
2 | 门板 |
3 | 门板铝拉手 |
4 | 电控箱 |
5 | 侧板 |
6 | 电器底板 |
7 | 厚头螺钉 |
8 | 电控箱后板 |
9 | 排水接头部件 |
10 | 铜内牙接头 |
11 | Y型过滤水阀 |
12 | 铜插芯 |
13 | 泵浦法兰垫片 |
14 | 铁弗龙管+接头 |
相关产品
品牌介绍
东莞信易电热机械有限公司是中国台湾信易集团于1992年在大朗投资的一家“三来一补”工厂(在2001年设立独资企业),在中国大陆地区经过近30年的发展,现已成为亚洲大规模的塑料辅机制造商。公司投资总额1.2亿港元,占地面积100多亩,员工900多人。
SHINI品牌塑胶辅机是国内及国际用户高度认可的生产设备,在降低能耗,提高生产效率方面起着非常重要的作用。
汽车领域的丰田集团、比亚迪集团、电子领域富士康集团、家电领域三洋、西门子、海尔集团、食品领域徐福记、制药领域的金健药业等知名企业均选用信易的塑胶辅机,努力生产出最优质的产品,更好的服务于广大消费者,见证了SHINI品牌塑胶辅机的卓越品质及行业品牌影响力。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。