产品概述
柔性石墨垫片用于信易模温机连接部位的密封部位,主要用于加热器系统中的密封功能,保证加热部分的密封性能
产品特点
信易原厂配置的电热管,品质保证
快捷选型,一件起订
修理时所更换的零部件的保修期为修理实施日起3个月
结构简单,用户可自行更换,无需任何改造
部分商品为米思米库存品,最快当日出货 | |
规格概述
|
柔性石墨垫片 | 64*64*2.5mm | SHINI-64-64-2.5MM | 油温 | MP-100/150/280 | 1 | |
柔性石墨垫片 | 120*120*2.0mm | SHINI-120-120-2.0MM | 油温 | STM-O | 1 | |
柔性石墨垫片 | 64*35*2.0mm | SHINI-64-35-2.0MM | 水温 | STM-607/910/1220WF | 1 | |
柔性石墨垫片 | 91*91*3.0mm | SHINI-91-91-3.0MM | 水温 | MP-100 | 1 | |
使用案例
|
1 | 电热管罩 |
2 | 柔性石墨垫片 |
3 | 六角螺母 |
4 | 平垫圈 |
5 | 内六角螺栓 |
6 | 弹簧垫圈 |
7 | 平垫圈 |
8 | 电热管 |
9 | 铜弗龙管接头 |
10 | 加热桶 |
11 | 铜弗龙管接头 |
12 | 热电偶 |
13 | 铜弗龙管接头 |
相关产品
品牌介绍
东莞信易电热机械有限公司是中国台湾信易集团于1992年在大朗投资的一家“三来一补”工厂(在2001年设立独资企业),在中国大陆地区经过近30年的发展,现已成为亚洲大规模的塑料辅机制造商。公司投资总额1.2亿港元,占地面积100多亩,员工900多人。
SHINI品牌塑胶辅机是国内及国际用户高度认可的生产设备,在降低能耗,提高生产效率方面起着非常重要的作用。
汽车领域的丰田集团、比亚迪集团、电子领域富士康集团、家电领域三洋、西门子、海尔集团、食品领域徐福记、制药领域的金健药业等知名企业均选用信易的塑胶辅机,努力生产出最优质的产品,更好的服务于广大消费者,见证了SHINI品牌塑胶辅机的卓越品质及行业品牌影响力。