品名 | 选配件型号 | 说明 | |||||
30秒回收系统 | VR | 可轻易将集料盒子内的粉碎料利用高压空气送回比例调节器混合再利用,适配SG-24N系列 | |||||
表面硬化处理 | F | 针对含铁粉碎料,SG-20N加铁型增加粉碎室及原料接触的部件采用表面硬化处理,刀片材质为V-4E | |||||
不锈钢材质 | R | 进料口及集料盒改为不锈钢 |
型号 | 产品尺寸(mm) | 产品重量 kg | ||||
W | W1 | D | D1 | H | ||
SG-1621N | 505 | 330 | 630 | 385 | 1200 | 175 |
SG-1628N | 575 | 400 | 630 | 385 | 1200 | 195 |
SG-1635N | 645 | 470 | 630 | 385 | 1200 | 210 |
SG-1635NH | 645 | 470 | 630 | 385 | 1200 | 225 |
SG-2028N | 575 | 405 | 695 | 435 | 1270 | 265 |
SG-2028NH | 575 | 405 | 695 | 435 | 1270 | 280 |
SG-2042N | 715 | 545 | 695 | 435 | 1270 | 300 |
SG-2042NH | 715 | 545 | 695 | 435 | 1270 | 315 |
SG-2028NC | 575 | 405 | 695 | 435 | 1270 | 265 |
SG-2028NCH | 575 | 405 | 695 | 435 | 1270 | 280 |
SG-2042NC | 715 | 545 | 695 | 435 | 1270 | 300 |
SG-2042NCH | 715 | 545 | 695 | 435 | 1270 | 315 |
型号 | 电机功率 KW | 主轴转速 rpm | 刀具材质 | 固定刀片数量 | 转动刀片数量 | 调刀架 | 粉碎室尺寸 mm | 最大粉碎能力 kg/hr | 粉碎时噪音 dB(A) | 筛网孔径 mm |
SG-1621N | 1.5 | 230 | SKD11 | 2X1 | 3X3 | - | 160X210 | 35 | 85~90 | Ф5 |
SG-1628N | 2.2 | 235 | SKD11 | 2X1 | 3X4 | - | 160X280 | 50 | 85~90 | Ф5 |
SG-1635N | 2.2 | 235 | SKD11 | 2X2 | 3X5 | - | 160X350 | 60 | 85~90 | Ф5 |
SG-1635NH | 3 | 240 | SKD11 | 2X2 | 3X5 | - | 160X350 | 80 | 85~90 | Ф5 |
SG-2028N | 2.2 | 290 | SKD11 | 2X1 | 3X1 | ● | 200X280 | 80 | 85~90 | Ф6 |
SG-2028NH | 3 | 290 | SKD11 | 2X1 | 3X1 | ● | 200X280 | 80 | 85~90 | Ф6 |
SG-2042N | 3 | 290 | SKD11 | 2X1 | 3X1 | ● | 200X420 | 135 | 85~90 | Ф6 |
SG-2042NH | 4 | 290 | SKD11 | 2X1 | 3X1 | ● | 200X420 | 135 | 85~90 | Ф6 |
SG-2028NC | 2.2 | 290 | SKD11 | 2X1 | 3X4 | - | 200X280 | 80 | 85~90 | Ф6 |
SG-2028NCH | 3 | 290 | SKD11 | 2X1 | 3X4 | - | 200X280 | 80 | 85~90 | Ф6 |
SG-2042NC | 3 | 290 | SKD11 | 2X1 | 3X6 | - | 200X420 | 135 | 85~90 | Ф6 |
SG-2042NCH | 4 | 290 | SKD11 | 2X1 | 3X6 | - | 200X420 | 135 | 85~90 | Ф6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|