齿啃式粉碎机(信易)
商品
评价
详情
  • 齿啃式粉碎机(信易)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

齿啃式粉碎机(信易)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
粉碎机在适用:注塑机在注塑过程中产生的塑料边角料、废料、水口料、半成品等物料,将粉碎后的颗粒通过回收系统,与原料按比例混合后再次利用。
产品特点
●SG-14/24N系列采用国外品牌减速马达,性能稳定,寿命长,传动扭矩大
●SG-14/24N系列采用齿刀、爪刀一体式设计,粗粉碎和细粉碎同时进行。无节网设计,粉碎均匀,粉尘极少,可立即与新料混合使用
●新型梯形齿刀,使应力集中产生的可能性有效降低,承受能力提高,改变受力方向,减少受力,从而刀具使用寿命更长
●SG-14/24N系列的马达与主轴采用联轴器连接,使粉碎机顺畅运转,更换马达更方便、快捷
●微电脑侦测遇阻自动逆转及报警,可于清除堵塞的原料后自动复位正转
●结构严谨,节省空间,清扫方便快捷
●进料箱采用透明PC制作,视料方便
齿刀结构图片
使用案例
齿啃式粉碎机主要应用于机边粉碎的环境
使用案例1
详细选型方法参考:选型卡
注意事项
①最大粉碎能力取决于粉碎料的大小和材质
②粉碎时的噪音因粉碎料和马达的配置而不同
③SKD11为日本JIS标准编号
④齿刀宽度以3MM为标准品
⑤为避免塑胶粘刀,所有待粉碎料温度应是常温状态下进行粉碎
⑥机器电压规格为:3Ф,400VAC,50Hz
⑦产品规格若有变更,恕不另行通知
型号OP选项
品名选配件型号说明
30秒回收系统VR可轻易将集料盒子内的粉碎料利用高压空气送回比例调节器混合再利用,适配SG-24N系列
进料口加装磁铁FHM进料口加装磁铁,可吸附进料口原料的铁屑杂质
不锈钢材质R进料口及储料箱改为不锈钢

VR:30秒立即回收系统
回收系统图
相关产品
品牌介绍
东莞信易电热机械有限公司是中国台湾信易集团于1992年在大朗投资的一家“三来一补”工厂(在2001年设立独资企业),在中国大陆地区经过近30年的发展,现已成为亚洲大规模的塑料辅机制造商。公司投资总额1.2亿港元,占地面积100多亩,员工900多人。
SHINI品牌塑胶辅机是国内及国际用户高度认可的生产设备,在降低能耗,提高生产效率方面起着非常重要的作用。
汽车领域的丰田集团、比亚迪集团、电子领域富士康集团、家电领域三洋、西门子、海尔集团、食品领域徐福记、制药领域的金健药业等知名企业均选用信易的塑胶辅机,努力生产出最优质的产品,更好的服务于广大消费者,见证了SHINI品牌塑胶辅机的卓越品质及行业品牌影响力。
信易品牌Logo
尺寸图
尺寸图1
尺寸图2
型号产品尺寸(mm)产品重量
kg
WW1DD1HH1
SG-14112902357402101080-83
SG-14172902357852661080-92
SG-2417N45030897728913701248215
SG-2427N450308111238513701248240
SG-2436N450308125347514001248257
SG-2446N450308141054614101248330
规格表
型号电机功率
KW
主轴转速
rpm
刀具材质爪刀数量齿刀数量粉碎室尺寸
mm
最大粉碎能力
kg/hr
粉碎时噪音
dB(A)
SG-14110.3726SDK1112140X110260~68
SG-14170.3726SDK1123140X175360~68
SG-2417N0.7527SDK1112240X1753.580~85
SG-2427N0.7527SDK1123240X270680~85
SG-2436N1.527SDK1134240X3658.580~85
SG-2446N2.227SDK1145240X4601180~85
*产品规格若有变更,恕不另行通知。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
品质保证,技术支持等相关联系方式?
操作、保养维护、特殊型号等相关咨询,请与米思米成形事业部联络确认。
(MAIL: mold_sk@misumi.sh.cn;TEL: 021-6391-7080转8314)
齿啃式粉碎机适用范围
齿啃式粉碎机主要应用于机边粉碎的环境
网页中未刊载的信易品牌商品能否对应
都可以对应,网页中没有显示的设备或者客户有特殊需求的改造需求时,可咨询米思米相关技术服务人员。所有的 未刊载的备品备件都可以已特注形式对应,详细咨询相关技术窗口
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 注塑成形用商品 > 成形周边辅助设备 > 粉碎机 > 齿啃式粉碎机(信易)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页