品名 | 选配件型号 | 说明 |
特殊筛网孔径 | SS | 特提供不同孔径的筛网 |
表面硬化处理 | F | 针对含铁粉碎料,粉碎室与原料接触的部件采用表面硬化处理,刀片材质是M48与S45C贴合 |
不锈钢材质 | R | 进料口及储料箱改为不锈钢 |
直入式进料箱 | DF | 为满足客户粉碎长条状薄壁废料的需求,提供直入式进料箱供选装,适用于SG-3260-EB |
型号 | 产品尺寸(mm) | 产品重量 kg | ||||
W | W1 | D | H | H1 | ||
SG-2130-EB | 694 | 300 | 1105 | 1200 | 1008 | 400 |
SG-2540-EB | 795 | 400 | 1330 | 1385 | 1156 | 470 |
SG-2950-EB | 904 | 500 | 1430 | 1450 | 1173 | 550 |
SG-3260-EB | 1029 | 600 | 1515 | 1600 | 1293 | 720 |
SG-4880-EB | 1302 | 800 | 2049 | 2320 | 1725 | 1600 |
SG-60110-EB | 1670 | 900 | 2472 | 2758 | 2200 | 2000 |
型号 | 电机功率 KW | 主轴转速 rpm | 刀具材质 | 刀具类型 | 固定刀片数量 | 转动刀片数量 | 粉碎室尺寸 mm | 最大粉碎能力 kg/hr | 粉碎时噪音 dB(A) | 筛网孔径 mm | 飞轮 |
SG-2130-EB | 5.5 | 540 | Cr12Mo1V1 | 爪刀 | 2X1 | 3X3 | 210X300 | 150~200 | 105~110 | Ф8 | ● |
SG-2540-EB | 7.5 | 540 | Cr12Mo1V1 | 爪刀 | 2X1 | 3X4 | 250X400 | 200~250 | 105~110 | Ф8 | ● |
SG-2950-EB | 11 | 540 | Cr12Mo1V1 | 爪刀 | 2X1 | 3X5 | 290X500 | 250~300 | 105~110 | Ф8 | ● |
SG-3260-EB | 15 | 450 | Cr12Mo1V1 | 爪刀 | 2X2 | 3X6 | 320X600 | 300~350 | 105~110 | Ф8 | ● |
SG-4880-EB | 22 | 525 | Cr12Mo1V1 | 爪刀 | 2X2 | 3X8 | 480X800 | 450~600 | 105~110 | Ф12 | ● |
SG-60110-EB | 37 | 525 | Cr12Mo1V1 | 片刀 | 2X2 | 3X2 | 600X110 | 700~1000 | 110~115 | Ф12 | ● |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|