分离式真空填料机(信易)-SAL-G
商品
评价
详情
  • 分离式真空填料机(信易)-SAL-G
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

分离式真空填料机(信易)-SAL-G

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
分离式真空填料机是用于材料输送的设备。
通过低真空气流将塑料树脂粒子送入真空管,传输到注塑机料斗或者材料干燥机内。
产品特点
●SAL-700G/810G/820G/830G配置RS485通讯接口,可与主机通讯实现集中控制,完美适配市场主流MES系统,有助于厂家完成工业4.0的改革
●马达过热保护装置,可延长其适用寿命
●缺料警报,可主动通知用户排除异常状况
独立过滤结构,方便清除积尘及查看过滤器使用状况
●SAL-700G/810G/820G/830G配备RS485通讯接口
●SAL-900G/G2具有两段送料功能
●微电脑控制,操作简易,控制精准,并有多项报警指示灯
控制面板图控制面板图
使用案例
根据注塑成形产品的生产周期用料,来选择相应的填料机型号
使用案例图

吸料能力曲线图
详细选型方法参考:选型卡
注意事项
①输送能力测试条件为:堆积密度约0.65kg/L,直径为3~5mm塑胶原料颗粒,以垂直高度4m,水平距离5m为测试标准所得
②机器电压规格除SAL-700G为:1Ф,230VAC,50Hz,其余机型皆为:3Ф,400VAC,50Hz
③产品规格若有变更,恕不另行通知
型号OP选项
品名选配件型号说明
抛光处理P料斗内部做抛光处理,让表面不容易残留粉尘
相关产品
品牌介绍
东莞信易电热机械有限公司是中国台湾信易集团于1992年在大朗投资的一家“三来一补”工厂(在2001年设立独资企业),在中国大陆地区经过近30年的发展,现已成为亚洲大规模的塑料辅机制造商。公司投资总额1.2亿港元,占地面积100多亩,员工900多人。
SHINI品牌塑胶辅机是国内及国际用户高度认可的生产设备,在降低能耗,提高生产效率方面起着非常重要的作用。
汽车领域的丰田集团、比亚迪集团、电子领域富士康集团、家电领域三洋、西门子、海尔集团、食品领域徐福记、制药领域的金健药业等知名企业均选用信易的塑胶辅机,努力生产出最优质的产品,更好的服务于广大消费者,见证了SHINI品牌塑胶辅机的卓越品质及行业品牌影响力。
信易品牌图
尺寸图
外形尺寸图
型号产品尺寸(mm)产品重量
kg
WDH
SAL-700G30041059518
SAL-810G40041074058
SAL-820G40041074065
SAL-830G40041078568
SAL-900G39074067050
SAL-900G239074067057
规格表
型号主机料斗RS485通讯
功能
输料管径
inch
吸风管径
inch
输送能力
kg/hr
马达形式马达功率
kw
可选型号料斗容量
L
净重
kg
SAL-700G碳刷式1.2真空料斗661.51.5350
电眼料斗7
SAL-810G感应式0.75真空料斗661.51.5300
电眼料斗7
欧化真空料斗6
SAL-820G感应式1.5真空料斗1271.51.5480
电眼料斗11
欧化真空料斗7
SAL-830G感应式1.85真空料斗24922700
电眼料斗13
欧化真空料斗9
SAL-900G感应式0.75真空料斗611-1.51.5500
电眼料斗7
SAL-900G2感应式1.5真空料斗127-1.51.5680
电眼料斗11
关于此商品的常见问题 (FAQ)
品质保证,技术支持等相关联系方式?
操作、保养维护、特殊型号等相关咨询,请与米思米成形事业部联络确认。
(MAIL: mold_sk@misumi.sh.cn;TEL: 021-6391-7080转8314)
分离式真空填料机适用范围
适用于塑料粒子传输到注塑机料斗或者材料干燥机内。
网页中未刊载的信易品牌商品能否对应
都可以对应,网页中没有显示的设备或者客户有特殊需求的改造需求时,可咨询米思米相关技术服务人员。所有的 未刊载的备品备件都可以已特注形式对应,详细咨询相关技术窗口
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 注塑成形用商品 > 成形周边辅助设备 > 材料输送设备 > 分离式真空填料机(信易)-SAL-G
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页