欧化两料比例阀(信易)-SPV-U
商品
评价
详情
  • 欧化两料比例阀(信易)-SPV-U
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

欧化两料比例阀(信易)-SPV-U

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
欧化两料比例阀系列,主要用于塑料粒子的输送及比例混合功能

其工作原理:当设定好吸料时间和比例后,气缸推动膜片1,膜片2的闭合和开启时间来控制新料和次料进入料斗内的时间比例,以达到按比例混合的目的。
比例阀的工作原理图
产品特点
●特有的阀体设计,使物料的输送更加畅通
●简洁造型,安装方便,操作简单
●电磁阀性能稳定,气缸动作准确,确保准确的混料比例
●搭配SAL-U/UG欧化吸料机使用时,无需选装控制箱子
●具有1~4层工作方式选择功能,使混料更均匀
比例阀的控制面板图
使用案例
常搭配整个送料系统联动使用
比例阀的使用案例图
详细选型方法参考:选型卡
注意事项
①规格表中最大通过量是以堆积密度为0.65kg/L、直径为3~5mm的塑胶颗粒原料以连续运转方式测量所得的数据
②机器电压规格为:1Ф,230VAC,50Hz
③产品规格若有变更,恕不另行通知
型号OP选项
本系列产品,主要是辅助用设备,本身无需OP商品追加
相关产品
品牌介绍
东莞信易电热机械有限公司是中国台湾信易集团于1992年在大朗投资的一家“三来一补”工厂(在2001年设立独资企业),在中国大陆地区经过近30年的发展,现已成为亚洲大规模的塑料辅机制造商。公司投资总额1.2亿港元,占地面积100多亩,员工900多人。
SHINI品牌塑胶辅机是国内及国际用户高度认可的生产设备,在降低能耗,提高生产效率方面起着非常重要的作用。
汽车领域的丰田集团、比亚迪集团、电子领域富士康集团、家电领域三洋、西门子、海尔集团、食品领域徐福记、制药领域的金健药业等知名企业均选用信易的塑胶辅机,努力生产出最优质的产品,更好的服务于广大消费者,见证了SHINI品牌塑胶辅机的卓越品质及行业品牌影响力。
信易品牌图
尺寸图
比例阀的尺寸图阀体
比例阀的尺寸图控制箱
型号产品尺寸(mm)产品重量
kg
WDH
SPV-38U-C2601502703.5
SPV-50U-C2601502703.8
规格表
型号最大通过量
kg/hr
配管尺寸
inch
SPV-38U-C3501.5
SPV-50U-C5502
*产品规格若有变更,恕不另行通知。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
品质保证,技术支持等相关联系方式?
操作、保养维护、特殊型号等相关咨询,请与米思米成形事业部联络确认。
(MAIL: mold_sk@misumi.sh.cn;TEL: 021-6391-7080转8314)
欧化两料比例阀适用范围
主要用于塑料粒子的输送及比例混合功能
网页中未刊载的信易品牌商品能否对应
都可以对应,网页中没有显示的设备或者客户有特殊需求的改造需求时,可咨询米思米相关技术服务人员。所有的 未刊载的备品备件都可以已特注形式对应,详细咨询相关技术窗口
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 注塑成形用商品 > 成形周边辅助设备 > 材料输送设备 > 欧化两料比例阀(信易)-SPV-U
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页