欧化分离式真空填料机(信易)-SAL-UG
商品
评价
详情
  • 欧化分离式真空填料机(信易)-SAL-UG
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

欧化分离式真空填料机(信易)-SAL-UG

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
分离式真空填料机是用于材料输送的设备。
通过低真空气流将塑料树脂粒子送入真空管,传输到注塑机料斗或者材料干燥机内。
产品特点
●配置RS485通讯接口,可与主机通讯实现集中控制,完美适配市场主流MES系统,有助于厂家完成工业4.0的改革
●微处理器记忆体使用 EPROM,不会丢失设定资料,可永久保存
●SAL-5HP-UG采用旋风过滤一体式设计,有效地减轻过滤器负荷
●可控制两料比例阀SPV-U
●主机标准配备警报灯警报装置
●附破真空阀,以保护风机
●搭载欧化不锈钢料斗,确保原料不受污染:具有不易损坏,吸力大,使用寿命长等优点
填料机真空阀图片
使用案例
根据注塑成形产品的生产周期用料,来选择相应的填料机型号
填料机能力曲线图
详细选型方法参考:选型卡
注意事项
①输送能力测试条件为:堆积密度约0.65kg/L,直径为3~5mm塑胶原料颗粒,以垂直高度4m,水平距离5m为测试标准所得
②机器电压规格为:3Ф,400VAC,50Hz
③产品规格若有变更,恕不另行通知
型号OP选项
品名选配件型号说明
自动喷洗装置A当输送原料中细小杂质较多,或有回收料时,可选装储压罐自动清洗装置
相关产品
品牌介绍
东莞信易电热机械有限公司是中国台湾信易集团于1992年在大朗投资的一家“三来一补”工厂(在2001年设立独资企业),在中国大陆地区经过近30年的发展,现已成为亚洲大规模的塑料辅机制造商。公司投资总额1.2亿港元,占地面积100多亩,员工900多人。
SHINI品牌塑胶辅机是国内及国际用户高度认可的生产设备,在降低能耗,提高生产效率方面起着非常重要的作用。
汽车领域的丰田集团、比亚迪集团、电子领域富士康集团、家电领域三洋、西门子、海尔集团、食品领域徐福记、制药领域的金健药业等知名企业均选用信易的塑胶辅机,努力生产出最优质的产品,更好的服务于广大消费者,见证了SHINI品牌塑胶辅机的卓越品质及行业品牌影响力。
信易品牌图
尺寸图
填料机外形尺寸图
型号产品尺寸(mm)产品重量
kg
WDH
SAL-5HP-UG470600138074
SAL-10HP-UG6207952015160
SAL-20HP-UG-D74510002200236
规格表
型号马达功率
kw
电源规格
Ф
料斗可选型
储料斗容量
L
储料斗重量
kg
输料管径
inch
吸风管径
inch
输送能力
kg/hr
SAL-5HP-UG3.753真空料斗249221000
SAL-10HP-UG7.53真空料斗361122.51600
SAL-20HP-UG-D133真空料斗48152.532000
*产品规格若有变更,恕不另行通知。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
品质保证,技术支持等相关联系方式?
操作、保养维护、特殊型号等相关咨询,请与米思米成形事业部联络确认。
(MAIL: mold_sk@misumi.sh.cn;TEL: 021-6391-7080转8314)
欧化分离式真空填料机适用范围
将塑料粒子传输到注塑机料斗或者材料干燥机内。
网页中未刊载的信易品牌商品能否对应
都可以对应,网页中没有显示的设备或者客户有特殊需求的改造需求时,可咨询米思米相关技术服务人员。所有的 未刊载的备品备件都可以已特注形式对应,详细咨询相关技术窗口
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 注塑成形用商品 > 成形周边辅助设备 > 材料输送设备 > 欧化分离式真空填料机(信易)-SAL-UG
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页