产品概述
直结式真空填料机是用于材料输送的设备。
通过低真空气流将塑料树脂粒子送入真空管,传输到注塑机料斗或者材料干燥机内。
产品特点
●全系配备布质过滤网及自动清洗装置,使用便捷 ●SAL-330/360一体式设计、体积小、重量轻 ●安装于成形机入料口时,需搭配集料斗SCH-U或SICH-U使用 ●不锈钢料斗,马达过载保护装置 | |
| | |
产品特点
■吸料能力曲线
使用案例
■常用的应用范围场合
详细选型方法参考:
选型卡注意事项
①输送能力测试条件为:堆积密度约0.65kg/L,直径为3~5mm塑胶原料颗粒,以垂直高度4m,水平距离1m为测试标准所得
②SAL-330/360电压规格为:1Ф,230VAC,50Hz
③产品规格若有变更,恕不另行通知
型号OP选项
|
蜂鸣器 | B | 机器发生各种异常报警时蜂鸣器会发出警报声,以便操作人员及时处理 |
手动控制开关 | RS | 解决机器安装在高处无法进行电源切换时的状况 |
快速混料阀 | QM | 配两料比例阀使用时,可选装快速混料阀,增强混合效果 |
抛光处理 | P | 料斗内部做抛光处理,增加使用寿命 |
相关产品
品牌介绍
东莞信易电热机械有限公司是中国台湾信易集团于1992年在大朗投资的一家“三来一补”工厂(在2001年设立独资企业),在中国大陆地区经过近30年的发展,现已成为亚洲大规模的塑料辅机制造商。公司投资总额1.2亿港元,占地面积100多亩,员工900多人。
SHINI品牌塑胶辅机是国内及国际用户高度认可的生产设备,在降低能耗,提高生产效率方面起着非常重要的作用。
汽车领域的丰田集团、比亚迪集团、电子领域富士康集团、家电领域三洋、西门子、海尔集团、食品领域徐福记、制药领域的金健药业等知名企业均选用信易的塑胶辅机,努力生产出最优质的产品,更好的服务于广大消费者,见证了SHINI品牌塑胶辅机的卓越品质及行业品牌影响力。
尺寸图
|
|
SAL-330 | 345 | 355 | 610 | 13 |
SAL-360 | 385 | 380 | 670 | 14 |
规格表
|
SAL-330 | 碳刷式 | 1.15 | 1.5 | 200 | 3 | 微动开关 | ● | ● |
SAL-360 | 碳刷式 | 1.15 | 1.5 | 300 | 6 | 微动开关 | ● | ● |
*产品规格若有变更,恕不另行通知。
输送能力测试条件为:堆积密度约0.65kg/L,直径为3~5mm塑胶原料颗粒,以垂直高度4m,水平距离1m为测试标准所得