产品概述
计量式色母混合机适用于新料、次料、色母或添加剂的自动比例混合。
工作原理:控制箱的讯号传送到马达,马达开始转动,经过联轴器带动螺杆转动。料斗中的色母落入螺杆,受到螺杆的挤压,被螺杆输送到底座中,从而达到精确计量输送色母料的目的。
产品特点
●配置RS485通讯接口,可与主机通讯实现集中控制,完美适配市场主流MES系统,有助于厂家完成工业4.0的改革
●螺杆采用镀铬处理,经久耐用
●模组式的装配结构,拆装方便,易于清理及互换
●可同时满足外部信号输入的要求
●记录现有运转模式,不受停电影响,复电后即恢复运转
●有强制请料功能,方便更换色母
●可适用注塑及挤出成形
●转速可随挤出机加工速度自动调整快慢,保持固定色母比例
●50组参数配方,永久记录出料时间及成品重量(挤出机为每分钟最大吐出量)
●可侦测色母堵塞超载,会自动停机保护并报警
●支持微量计量模式,设定若干模周期添加一次色母
●使用步进,不需保养
使用案例
●SCM-EB百捷系列计量式色母混合机,该产品的螺杆直径区分为12、16,可提供0.1~110kg/hr的不同输出量供客户选择。
●SCM-EB支持挤出机模式,当用于搭配挤出机使用时,只需简单的线路调整,即可实现色母计量与挤出机螺杆转速的联动,保证色母的添加比例始终稳定。由于色母料的添加比例较小,其消耗量也较小,则可搭配正压空气填料机VL和料门安装板实现色母料的自动补充。
详细选型方法参考:
选型卡注意事项
①规格表中机型输出量是以堆积密度为1.2kg/L,直径为2~3mm的色母颗粒原料以连续运转方式测量所得的数据
②机器电压规格为:1Ф,230VAC,50Hz
③产品规格若有变更,恕不另行通知
型号OP选项
|
重型底座及加长型料斗 | HB | 搭配SHD-100~SHD-300或SHD-160U~SHD-450U时,需选装重型底座及加长型料斗 |
搅拌器 | MS | 能更好的混合原料与色母 |
料位计 | LS | 方便在色母缺料时提前报警 |
相关产品
品牌介绍
东莞信易电热机械有限公司是中国台湾信易集团于1992年在大朗投资的一家“三来一补”工厂(在2001年设立独资企业),在中国大陆地区经过近30年的发展,现已成为亚洲大规模的塑料辅机制造商。公司投资总额1.2亿港元,占地面积100多亩,员工900多人。
SHINI品牌塑胶辅机是国内及国际用户高度认可的生产设备,在降低能耗,提高生产效率方面起着非常重要的作用。
汽车领域的丰田集团、比亚迪集团、电子领域富士康集团、家电领域三洋、西门子、海尔集团、食品领域徐福记、制药领域的金健药业等知名企业均选用信易的塑胶辅机,努力生产出最优质的产品,更好的服务于广大消费者,见证了SHINI品牌塑胶辅机的卓越品质及行业品牌影响力。