百捷系列立式拌料机(信易)
商品
评价
详情
  • 百捷系列立式拌料机(信易)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

百捷系列立式拌料机(信易)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
百捷系列立式搅拌机系列,主要用于各种塑胶的混合搅拌

其工作原理:电机转动,带动搅拌叶转动,对所需搅拌的原料进行混合,然后将混合料通过料口送至相关容器,达到均匀搅拌目的。
搅拌机工作原理图
产品特点
●配备电机过载保护,防止电机过载烧坏
●桶盖配备保护装置,打开桶盖时机器停止运转,以防止误操作发生危险
●不锈钢桶身及搅拌叶,确保原料不受污染且经久耐用
●附自动停止装置,可设定0~300hr自动停止
搅拌机控制面板图
使用案例
该系列机型主要用于塑胶的混合搅拌,如:新旧料的搅拌、粉体料的搅拌,也可用于比例精度不高的色母料与新料的搅拌
详细选型方法参考:选型卡
注意事项
①表示满载时,每次最佳混料时间约为10分钟
②最大噪音值为80dB(A)
③规格表中最大处理量是以堆积密度为0.65kg/L直径为2~3mm的塑胶颗粒原料以连续运转方式测量所得的数据
最大处理量为每小时搅拌5批次,每批次10分钟,每次按搅拌桶最大容量计算
④机器电压规格为:3Ф,400VAC,50Hz
⑤产品规格若有变更,恕不另行通知
型号OP选项
本系列为经济款,无需OP部品追加
相关产品
品牌介绍
东莞信易电热机械有限公司是中国台湾信易集团于1992年在大朗投资的一家“三来一补”工厂(在2001年设立独资企业),在中国大陆地区经过近30年的发展,现已成为亚洲大规模的塑料辅机制造商。公司投资总额1.2亿港元,占地面积100多亩,员工900多人。
SHINI品牌塑胶辅机是国内及国际用户高度认可的生产设备,在降低能耗,提高生产效率方面起着非常重要的作用。
汽车领域的丰田集团、比亚迪集团、电子领域富士康集团、家电领域三洋、西门子、海尔集团、食品领域徐福记、制药领域的金健药业等知名企业均选用信易的塑胶辅机,努力生产出最优质的产品,更好的服务于广大消费者,见证了SHINI品牌塑胶辅机的卓越品质及行业品牌影响力。
信易品牌图
尺寸图
搅拌机尺寸图片
型号产品尺寸(mm)产品重量
kg
WDHH1
SVM-25-EB93583092042090
SVM-50-EB9658611085487120
SVM-100-EB115010701115495170
SVM-150-EB115010701245495250
SVM-200-EB128011801610785340
SVM-300-EB128011801730835385
规格表
型号马达功率
KW
最大处理量
kg/hr
拌料桶
kg
SVM-25-EB1.112525
SVM-50-EB1.525050
SVM-100-EB3500100
SVM-150-EB4750150
SVM-200-EB7.51000200
SVM-300-EB7.51500300
*产品规格若有变更,恕不另行通知。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
品质保证,技术支持等相关联系方式?
操作、保养维护、特殊型号等相关咨询,请与米思米成形事业部联络确认。
(MAIL: mold_sk@misumi.sh.cn;TEL: 021-6391-7080转8314)
百捷系列立式搅拌机适用于范围?
百捷系列立式搅拌机系列,主要用于各种塑胶的混合搅拌
网页中未刊载的信易品牌商品能否对应
都可以对应,网页中没有显示的设备或者客户有特殊需求的改造需求时,可咨询米思米相关技术服务人员。所有的 未刊载的备品备件都可以已特注形式对应,详细咨询相关技术窗口
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 注塑成形用商品 > 成形周边辅助设备 > 搅拌机 > 百捷系列立式拌料机(信易)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页