欧化立式混合机(信易)
商品
评价
详情
  • 欧化立式混合机(信易)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

欧化立式混合机(信易)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
欧化立式混合机系列主要用于塑胶的混合搅拌,如原料与色母及回收料等多种原料混合作业

其工作原理:利用螺旋叶产生涡旋来达到混料目的。待混合的原料会被搅拌桶底部所产生的涡旋卷入安装在中央部位的搅拌螺旋杆里,然后沿着螺杆被卷升至顶端后掉落,如此便可于短时间完成均匀混合。
混合机工作原理图
产品特点
●采用垂直式螺旋提升装置
●可拆式顶部零配件(桶盖、减速马达和螺杆),便于清理
●采用边上料边混合的工作方式,可大幅节约时间
●标准配备定时器
●配主电源开关及安全连锁保护装置确保安全操作
●底部投料方式极大方便物料的投入
混合机控制面板图
使用案例
本系列机型主要用于塑胶的混合搅拌,如原料与色母及回收料等多种原料的混合作业,单不可用于各类塑胶粉末、原料及各类食品、化学药品、易燃易爆及挥发性物品的混合。若塑胶原料切片尺寸不均匀或为其他形态时,需要考虑原料堆积比重。
详细选型方法参考:选型卡
注意事项
①规格表中最大处理量是以堆积密度为0.65kg/L直径为2~3mm的塑胶颗粒原料以连续运转方式测量所得的数据
②机器电压规格为:3Ф,400VAC,50Hz
③产品规格若有变更,恕不另行通知
型号OP选项
品名选配件型号说明
阻旋式料位开关HL可选装阻旋式料位开关
加热功能HASVM-1000U及以上可选装加热功能
相关产品
品牌介绍
东莞信易电热机械有限公司是中国台湾信易集团于1992年在大朗投资的一家“三来一补”工厂(在2001年设立独资企业),在中国大陆地区经过近30年的发展,现已成为亚洲大规模的塑料辅机制造商。公司投资总额1.2亿港元,占地面积100多亩,员工900多人。
SHINI品牌塑胶辅机是国内及国际用户高度认可的生产设备,在降低能耗,提高生产效率方面起着非常重要的作用。
汽车领域的丰田集团、比亚迪集团、电子领域富士康集团、家电领域三洋、西门子、海尔集团、食品领域徐福记、制药领域的金健药业等知名企业均选用信易的塑胶辅机,努力生产出最优质的产品,更好的服务于广大消费者,见证了SHINI品牌塑胶辅机的卓越品质及行业品牌影响力。
信易品牌图
尺寸图
混合机尺寸图
型号产品尺寸(mm)产品重量
kg
WHH1H2
SVM-160U9551620553557150
SVM-300U10501700583528200
SVM-1000U12002600710650455
SVM-2000U15502850720650750
SVM-3000U16803200770650890
规格表
型号马达功率
KW
最大处理量
kg/hr
拌料桶
L
SVM-160U1.1400160
SVM-300U1.1800300
SVM-1000U426001000
SVM-2000U5.539002000
SVM-3000U5.558003000
*产品规格若有变更,恕不另行通知。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
品质保证,技术支持等相关联系方式?
操作、保养维护、特殊型号等相关咨询,请与米思米成形事业部联络确认。
(MAIL: mold_sk@misumi.sh.cn;TEL: 021-6391-7080转8314)
欧化立式混合机适用范围
主要用于塑胶的混合搅拌,如原料与色母及回收料等多种原料混合作业
网页中未刊载的信易品牌商品能否对应
都可以对应,网页中没有显示的设备或者客户有特殊需求的改造需求时,可咨询米思米相关技术服务人员。所有的 未刊载的备品备件都可以已特注形式对应,详细咨询相关技术窗口
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 注塑成形用商品 > 成形周边辅助设备 > 搅拌机 > 欧化立式混合机(信易)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页