CD箱型干燥机(信易)
商品
评价
详情
  • CD箱型干燥机(信易)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

CD箱型干燥机(信易)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
箱型干燥机熟称烤箱,用于集中干燥场合使用。

其工作原理:箱型干燥机中,有可移动的盘子,可将要烘干的原料放在盘子内,运行时风车迫使空气通过发热丝,再通过均风板均匀吹进原料,当原料均匀烘干后,潮湿空气由排风口从另一面排出
干燥机工作原理图
产品特点
●采用精密P.I.D.电子温度控制,达到均匀的烘干效果
●高温密封门可保持一致的温度并降低热量损耗
●不锈钢材质的烤盘及内衬,可防止在烘干过程中污染原料
●入风口、排风口均可调式设计,可方便调节风量
●24小时定时装置,方便设定工作时间
●具有超温保护及电机过载保护功能
●配备警示灯,可立刻反应故障
干燥机温控器图
使用案例
CD系列箱型干燥机适用于所有种类的塑胶颗粒材料烘干,并能同时烘干不同的材料,适用于少量、多样性的原料干燥或试模时使用,也可用于电子、电机、烤漆、印刷相关产品之预热或干燥处理。
详细选型方法参考:选型卡
注意事项
①规格表中"HT"表示为保温加强型,设定温度为250℃时,表面温度不高于80℃
②规格表中"HT"型干燥机温度150℃以下箱内温度均匀度为±5℃,150℃以上箱内温度均匀度为±12℃
③规格表中装料量是以堆积密度为0.65kg/L,直径为3~5mm塑胶原料粒为标准
④机器电压规格为:3Ф,400VAC,50Hz
⑤产品规格若有变更,恕不另行通知
型号OP选项
品名选配件型号说明
排气功能装置EAD干燥含挥发性成分的原料时,须选装排气功能装置
入、排风口法兰FL可选装入风口、排风口法兰
相关产品
品牌介绍
东莞信易电热机械有限公司是中国台湾信易集团于1992年在大朗投资的一家“三来一补”工厂(在2001年设立独资企业),在中国大陆地区经过近30年的发展,现已成为亚洲大规模的塑料辅机制造商。公司投资总额1.2亿港元,占地面积100多亩,员工900多人。
SHINI品牌塑胶辅机是国内及国际用户高度认可的生产设备,在降低能耗,提高生产效率方面起着非常重要的作用。
汽车领域的丰田集团、比亚迪集团、电子领域富士康集团、家电领域三洋、西门子、海尔集团、食品领域徐福记、制药领域的金健药业等知名企业均选用信易的塑胶辅机,努力生产出最优质的产品,更好的服务于广大消费者,见证了SHINI品牌塑胶辅机的卓越品质及行业品牌影响力。
信易品牌图
尺寸图
干燥机尺寸图
型号外部产品尺寸(mm)内部产品尺寸(mm)产品重量
kg
WDHW1D1H1
SHINI-CD-58006101200600550660150
SHINI-CD-5-HT8607311380600550660200
SHINI-CD-98006101440600550900180
SHINI-CD-9-HT9207311640600550900252
SHINI-CD-20121086017009908001000415
SHINI-CD-20-HT1310103218879908001000587
SHINI-CD-20L180010601865160010001600550
规格表
型号电热功率
kw
风车马达
kw
最高干燥温度
盘架数装料量
kg
SHINI-CD-540.37200550
SHINI-CD-5-HT40.37250550
SHINI-CD-94.50.37200990
SHINI-CD-9-HT4.50.55250990
SHINI-CD-2091.520020200
SHINI-CD-20-HT91.525020200
SHINI-CD-20L181.520020450
关于此商品的常见问题 (FAQ)
品质保证,技术支持等相关联系方式?
操作、保养维护、特殊型号等相关咨询,请与米思米成形事业部联络确认。
(MAIL: mold_sk@misumi.sh.cn;TEL: 021-6391-7080转8314)
箱型干燥机适用场合?
适用于所有种类的塑胶颗粒材料烘干,并能同时烘干不同的材料,适用于少量、多样性的原料干燥或试模时使用
网页中未刊载的信易品牌商品能否对应
都可以对应,网页中没有显示的设备或者客户有特殊需求的改造需求时,可咨询米思米相关技术服务人员。所有的 未刊载的备品备件都可以已特注形式对应,详细咨询相关技术窗口
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 注塑成形用商品 > 成形周边辅助设备 > 干燥机 > CD箱型干燥机(信易)
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页