SCD欧化除湿干燥送料组合(信易)
商品
评价
详情
  • SCD欧化除湿干燥送料组合(信易)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

SCD欧化除湿干燥送料组合(信易)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
原料的干燥对整个注塑过程有非常重大的意义。原料分为吸湿性和非吸湿性原料两种,吸湿性原料能从周围环境环境中吸收水分,并渗透到分子内部;而非吸湿性原料不会吸收环境中的水分,所有水分都保留在原料的表面,而这种水分很容易被去除。
原料中存在过多的水分,在注塑时会在塑化过程中形成气体混入原料,随熔料进入型腔,轻则在产品壁中形成气泡,汽纹,严重时引起充模不良等产品缺陷和尺寸不稳定,以及成型后的缩水和变形问题。所以控制原料中的水分含量是注塑生产过程中非常重要的一个环节。

SCD系列工作原理:
干燥除湿部分:从干燥料桶回来的湿热空气经冷却,吹入蜂巢转轮。空气中的水分被转轮吸附,然后又被再生加热空气所脱附。两股气流同时作用再转轮上,并随着转轮的转动,使得空气中的水分连续不断的被吸附又被再生空气所脱附而排出,就形成稳定的低露点空气,经加热到塑胶的干燥温度,吹入干燥料桶内,形成密闭循环,干燥原料。
吸料部分:吸料是从储料桶或其它储料容器中吸入干燥干燥料桶内,当真空料斗的磁簧开关侦测到无料时,吸料马达运转,使真空料斗内产生真空,储料桶中的原料由于空气的压力差被吸入真空料斗内,当吸料时间完成后,吸料马达停止运转,原料会因为自重落入干燥料桶内。经过干燥后的原料从干燥料桶抽到安装在塑胶成形机的电眼料斗内或其它料斗内。
工作原理图
产品特点
●配备一周定时功能,实现整机预约自动运行,提升工厂自动化效率
●采用全分子筛蜂巢转轮,可提供稳定的低露点干燥空气,不会像双桶除湿机因分子筛老化而污染原料
●送料系统配备截料式吸料盒,确保料管中无残余原料,避免原料回潮
●配备微电脑控制,精确控制干燥温度
●保温式干燥料桶采用下吹风管设计,搭配旋风排气装置,防止热能散失,提高干燥效率
●集除湿、干燥、送料三种功能于一体
操作画面
蜂巢转子示意图
使用案例
SCD系列机型主要对易吸湿塑胶原料进行除湿、干燥及送料作业,如PET、PA、PC等。该系列机型集除湿、干燥、送料于一体,简洁的外观结构,方便机器的按需移动。根据生产的需求配对一对一(对应单台注塑机)或一对二(对应两台注塑机)的机型配置。
使用案例1图 使用案例2图
详细选型方法参考:选型卡
注意事项
①干燥风的露点温度≦-20℃,都能完全充分干燥塑胶原料
②机器电压规格为:3Ф,400VAC,50Hz
③产品规格若有变更,恕不另行通知
型号OP选项
品名选配件型号说明
触控式人机界面LC采用PLC体验更简便的操作画面
露点计D可选配随机式露点计,方便及时查看露点温度
热能回收装置HE提高进入干燥加热器的干燥风温度,降低干燥加热器的耗电量
相关产品
品牌介绍
东莞信易电热机械有限公司是中国台湾信易集团于1992年在大朗投资的一家“三来一补”工厂(在2001年设立独资企业),在中国大陆地区经过近30年的发展,现已成为亚洲大规模的塑料辅机制造商。公司投资总额1.2亿港元,占地面积100多亩,员工900多人。
SHINI品牌塑胶辅机是国内及国际用户高度认可的生产设备,在降低能耗,提高生产效率方面起着非常重要的作用。
汽车领域的丰田集团、比亚迪集团、电子领域富士康集团、家电领域三洋、西门子、海尔集团、食品领域徐福记、制药领域的金健药业等知名企业均选用信易的塑胶辅机,努力生产出最优质的产品,更好的服务于广大消费者,见证了SHINI品牌塑胶辅机的卓越品质及行业品牌影响力。
信易品牌图
尺寸图
外形尺寸图
型号产品尺寸(mm)产品重量
kg
WDH
SCD-40U-40H10517341672295
SCD-80U-40H10667341751325
SCD-120U-80H11257341957340
SCD-160U-80H11257342102350
SCD-160U-120H11257342102390
SCD-230U-120H12237342012420
SCD-300U-200H146010202160565
SCD-450U-200H146010202350595
SCD-600U-400H174512552380640
SCD-750U-400H174512552610690
SCD-900U-700H214013802640850
SCD-1200U-700H214013803070900
规格表
型号干燥系统除湿系统送料系统
干燥电热功率
kw
干燥风机功率
kw
保温料桶容量
L
最高干燥温度
再生电热功率
kw
再生风机功率
kw
除湿风量
m³/hr
送料风机功率
kw
吸料机配管
inch
电眼料斗
L
真空料斗
L
SCD-40U-40H40.124016030.12401.51.533
SCD-80U-40H40.128016030.12401.51.566
SCD-120U-80H40.7512016030.4801.51.566
SCD-160U-80H40.7516016030.4801.51.566
SCD-160U-120H60.7516016040.41201.51.566
SCD-230U-120H60.7523016040.41201.51.51212
SCD-300U-200H121.530016040.42001.51.51212
SCD-450U-200H121.545016040.42001.51.51212
SCD-600U-400H183.756001607.20.754001.51.51212
SCD-750U-400H183.757501607.20.754001.51.51212
SCD-900U-700H247.5900160101.57003.7522424
SCD-1200U-700H247.51200160101.57003.7522424
*产品规格若有变更,恕不另行通知。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
品质保证,技术支持等相关联系方式?
操作、保养维护、特殊型号等相关咨询,请与米思米成形事业部联络确认。
(MAIL: mold_sk@misumi.sh.cn;TEL: 021-6391-7080转8314)
欧化除湿干燥送料组合使用范围
主要对易吸湿塑胶原料进行除湿、干燥及送料作业,如PET、PA、PC等。
网页中未刊载的信易品牌商品能否对应
都可以对应,网页中没有显示的设备或者客户有特殊需求的改造需求时,可咨询米思米相关技术服务人员。所有的 未刊载的备品备件都可以已特注形式对应,详细咨询相关技术窗口
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 注塑成形用商品 > 成形周边辅助设备 > 干燥机 > SCD欧化除湿干燥送料组合(信易)
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页