SHD百捷系列料斗干燥机(信易)
商品
评价
详情
  • SHD百捷系列料斗干燥机(信易)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

SHD百捷系列料斗干燥机(信易)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
百捷系列料斗干燥机系列,属于热风干燥机,是利用热泵原理及显热换热技术提供高温热风的设备

其工作原理:在原料处理中,SHD-EB料斗干燥机通过干燥风机将恒定的高温风吹进干燥桶内,烘烤原料后,将桶内原料原有的水分带走从而达到去除原料所含水分的目的。
料斗干燥机原理图
产品特点
●采用均匀分散的高性能热风扩散装置,保持塑胶干燥温度均匀,提高干燥效率
●热风管弯型设计,可避免粉屑堆积于电热管底引起燃烧
●料桶内及内部零件一律采用不锈钢制作,确保原料不被污染
●料桶与料斗分离,请料方便,换料迅速
●采用隔热型风机,延长机器寿命
●标配定时功能
●风机自带过热保护
料斗干燥机内部图
使用案例
SHD-EB料斗干燥机可用于对大多数不易吸湿的塑胶原料进行干燥,如PS、PP、ABS等,最高干燥温度可达160℃。
料斗干燥机使用案例图
料斗干燥机使用案例图
详细选型方法参考:选型卡
注意事项
①规格表中的装料量是以堆积密度约0.65kg/L,直径为3~5mm塑胶原料颗粒为标准
②SHD-12~50-EB电压规格为:1/PE220V,SHD-75~200-EB电压规格为:3/N/PE/400V
③产品规格若有变更,恕不另行通知
型号OP选项
品名选配件型号说明
磁力底座MB配合料斗磁铁使用,可有效清除原料中的铁质杂物
排风空气过滤器ADC可有效过滤干燥机中排出的含粉气体,避免空气受污染
热风回收器HAR热风回收循环,可避免房内温度升高
N型脚架FSN可将干燥料桶主体移出成形间外,适合厂房高度不足,移动方便
相关产品
品牌介绍
东莞信易电热机械有限公司是中国台湾信易集团于1992年在大朗投资的一家“三来一补”工厂(在2001年设立独资企业),在中国大陆地区经过近30年的发展,现已成为亚洲大规模的塑料辅机制造商。公司投资总额1.2亿港元,占地面积100多亩,员工900多人。
SHINI品牌塑胶辅机是国内及国际用户高度认可的生产设备,在降低能耗,提高生产效率方面起着非常重要的作用。
汽车领域的丰田集团、比亚迪集团、电子领域富士康集团、家电领域三洋、西门子、海尔集团、食品领域徐福记、制药领域的金健药业等知名企业均选用信易的塑胶辅机,努力生产出最优质的产品,更好的服务于广大消费者,见证了SHINI品牌塑胶辅机的卓越品质及行业品牌影响力。
信易品牌图
尺寸图
料斗干燥机尺寸图
型号产品尺寸(mm)产品重量
kg
WW1DD1HH1H2H3H4H5ФAФB
SHD-12-EB6701103501108258103253801601103304525
SHD-25-EB72515840515810159254104601941503857428
SHD-50-EB840158490158114510453805202061504707431
SHD-75-EB840158490158144510453808202061504707438
SHD-100-EB1020180640180133013605356503131756008549
SHD-150-EB1020180640180165013605359703131756008552
SHD-200-EB12102307802301730159063592033819575011070
规格表
型号干燥电热
kw
风机功率
W
装料量
kg
SHD-12-EB2.37512
SHD-25-EB3.513525
SHD-50-EB515550
SHD-75-EB621075
SHD-100-EB7215100
SHD-150-EB9215150
SHD-200-EB12320200
*产品规格若有变更,恕不另行通知。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
品质保证,技术支持等相关联系方式?
操作、保养维护、特殊型号等相关咨询,请与米思米成形事业部联络确认。
(MAIL: mold_sk@misumi.sh.cn;TEL: 021-6391-7080转8314)
料斗干燥机适用范围
可用于对大多数不易吸湿的塑胶原料进行干燥,如PS、PP、ABS等
网页中未刊载的信易品牌商品能否对应
都可以对应,网页中没有显示的设备或者客户有特殊需求的改造需求时,可咨询米思米相关技术服务人员。所有的 未刊载的备品备件都可以已特注形式对应,详细咨询相关技术窗口
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 注塑成形用商品 > 成形周边辅助设备 > 干燥机 > SHD百捷系列料斗干燥机(信易)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页