模温控制装置(信易)-STM-WF
商品
评价
详情
  • 模温控制装置(信易)-STM-WF
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

模温控制装置(信易)-STM-WF

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
模温控制装置又称模温机,其工作原理:通常情况下,从模具回来的高温水经过管路回到模温机,经泵加压后输送到加热器,通过电热管加热送至模具,如此循环。在此过程中,如果高温水温度过高,系统启动电磁阀,冷却水进入系统对高温水进行直接冷却,降低高温水的温度,从而实现恒温控制的目的。
使用信易品牌的高精度控制模温机能有效地提高产品成形生产效率,降低不良品的产生,提高产品的品质,降低能耗,节约能源.
模温机工作原理图
产品特点
●配置RS485通讯接口,可与主机通讯实现集中控制,完美适配市场主流MES系统,有助于厂家完成工业4.0的改革
●采用全数位P.I.D分段式温控系统,在任何操作状态下均可维持稳定的模具温度,控制精度达到±0.5℃
●配置电源逆向保护、泵过载保护、超温保护、低压位保护等多项安全装置,当发生故障时,本机可自动侦测到异常,并有指示灯显示异常状况
●直接冷却,冷却效果最佳,自动直接补水装置,可快速降温至设定温度
●STM-W标准型加热温度可达120℃
●标准配备蜂鸣器
●控制温度采用3.2"LCD,显示直观,操作简单
●有一周定时开关机功能,支持中/英文切换及℃/℉转换
模温机操作面板
模温机内部结构
使用方法
STM-WF流量型水式模具控温机主要应用于模具的加热与恒温。此外,尚可适用于其他有类似需求的领域。该系列机型采用大流量泵,相对于标准水式模具控温机STM-W其流量提升极大,特别适用于大流量恒温的生产场合,如板材、挤出成形等,另外该系列机型配备了丰富的选装件及配件可满足不同的生产需求
使用案例
模温机选型参考公式

电热(kw)=模具重量(kg)x模具比热(kcal/kg℃)x模具温差(℃)x安全系数/加热时间(h)/860
注:安全系数可以在1.3~1.5之间选取

流量(L/min)=电热功率(kw)x860/[热媒比热(kcal/kg℃)x热媒密度(kg/L)x进出温差(℃)x时间(60)]
注:水比热=1kcal/kg℃ 水密度=1kg/L
  加热时间=常温加热至设定温度所需时间

详细选型方法参考:选型卡
模温机泵曲线图
注意事项
①为确保加热温度的稳定性(120℃),冷却水压力不得低于2bar,但亦不得超过5bar
②泵浦参数测试条件:50Hz电源,20℃纯净水(最大流量和最大压力允许±10%的偏差)
③机器电压规格为:3Ф,400VAC,50Hz
④产品规格若有变更,恕不另行通知
型号OP选项
品名选配件型号说明
温度表TS模具温度及模具回水温度可显示
相关产品
品牌介绍
东莞信易电热机械有限公司是中国台湾信易集团于1992年在大朗投资的一家“三来一补”工厂(在2001年设立独资企业),在中国大陆地区经过近30年的发展,现已成为亚洲大规模的塑料辅机制造商。公司投资总额1.2亿港元,占地面积100多亩,员工900多人。
SHINI品牌塑胶辅机是国内及国际用户高度认可的生产设备,在降低能耗,提高生产效率方面起着非常重要的作用。
汽车领域的丰田集团、比亚迪集团、电子领域富士康集团、家电领域三洋、西门子、海尔集团、食品领域徐福记、制药领域的金健药业等知名企业均选用信易的塑胶辅机,努力生产出最优质的产品,更好的服务于广大消费者,见证了SHINI品牌塑胶辅机的卓越品质及行业品牌影响力。
品牌Logo
尺寸图
模温机尺寸图
型号产品尺寸(mm)产品重量
kg
WDH
STM-607-WF32075065560
STM-910-WF32079065585
STM-1220-WF32083067585
STM-2430-WF434840855156
规格表
型号最高温度
电热
kw
泵功率
kw
泵最大流量
L/min
泵最大压力
bar
加热桶数量
加热桶容量
L
冷却方式进/出口尺寸
inch
STM-607-WF12060.55582.813直接冷却1/1
STM-910-WF90.751162.8131/1
STM-1220-WF121.51682.913.211/2
STM-2430-WF242.22672.927.211/2
*产品规格若有变更,恕不另行通知。
标准型号不含送/返媒水管和供/排水水管。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
品质保证,技术支持等相关联系方式?
操作、保养维护、特殊型号等相关咨询,请与米思米成形事业部联络确认。
(MAIL: mold_sk@misumi.sh.cn;TEL: 021-6391-7080转8314)
油式模温机和水式模温机的区别?
1、介质不同:水温机和油温机的区别在于温度传播介质不同,水温机传热媒体是水,而油温机的传播媒介是高温导热油,油温机是运油式模温机,而水温机是运水式模温机。
2、效率不同:温度传播的速度不同,因为水温机和油温机的传播介质不同,水的传热的速度更快,而油的传播速度慢,所以在同样应用条件下,机组的换热效果会更好一些。
3、可控最高温度不同,水温机的控制温度比较高的温度是180度,而油温机的传播温度可以达到350度,导热油具有热稳定性好、控温范围广,因此在高温度控制的情况下油温机更加好用些。
网页中未刊载的信易品牌商品能否对应
都可以对应,网页中没有显示的设备或者客户有特殊需求的改造需求时,可咨询米思米相关技术服务人员。所有的 未刊载的备品备件都可以已特注形式对应,详细咨询相关技术窗口
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 注塑成形用商品 > 成形周边辅助设备 > 模温机 > 模温控制装置(信易)-STM-WF
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页