产品概述
模温控制装置又称模温机,其工作原理:通常情况下,循环媒介由模温机出口,接上注塑模具流道,经模具内循环后再从模具经回液口到回液箱。温度传感器测量循环媒介的温度并把数据传送到控制局部的控制器,控制器调节加热器状态,控制热流体的温度,从而间接调节模具的温度。
使用信易品牌的高精度控制模温机能有效地提高产品成形生产效率,降低不良品的产生,提高产品的品质,降低能耗,节约能源.
产品特点
●配置RS485通讯接口,可与主机通讯实现集中控制,完美适配市场主流MES系统,有助于厂家完成工业4.0的改革
●控制温度采用3.2"LCD,显示直观,操作简单
●有一周定时开关机功能,支持中/英文切换及℃/℉转换
●采用全数位P.I.D分段式温控系统,在任何操作状态下均可维持稳定的模具温度,控制精度达到±0.5℃
●采用高效率水循环泵
●配置电源逆向保护、泵过载保护、超温保护、低液位保护等多项安全装置,当发生故障时,本机可自动侦测到异常,并有指示灯显示异常状况
●具有高压保护、安全泄压、自动补水及排气功能
●直接冷却,冷却效果最佳,自动直接补水装置,可快速降温至设定温度
●STM-W标准型加热温度可达120℃
使用方法
STM-W系列水式模具控温机主要应用于模具的加热与恒温,此外,尚可适用于其它有类似需求的领域。该系列模温机以水为热媒介,使用成本低廉不会对生产环境有损坏,有利于保证生产车间的工作环境。由于水持续在密闭的管路中循环,因而即使模温大于100℃,仍处于液体形态但是压力较高,可增强流动速率,提升换热效果。另外该系列机型配备了丰富的选装建及配件可满足不同的生产需求
使用案例
模温机选型参考公式
电热(kw)=模具重量(kg)x模具比热(kcal/kg℃)x模具温差(℃)x安全系数/加热时间(h)/860
注:安全系数可以在1.3~1.5之间选取
流量(L/min)=电热功率(kw)x860/[热媒比热(kcal/kg℃)x热媒密度(kg/L)x进出温差(℃)x时间(60)]
注:水比热=1kcal/kg℃水密度=1kg/L
加热时间=常温加热至设定温度所需时间
详细选型方法参考:
选型卡注意事项
①为确保加热温度的稳定性(120℃),冷却水压力不得低于2bar,但亦不得超过5bar
②泵浦参数测试条件:50Hz电源,20℃纯净水(最大流量和最大压力允许±10%的偏差)
③机器电压规格为:3Ф,400VAC,50Hz
④产品规格若有变更,恕不另行通知
型号OP选项
|
温度表 | TS | 模具温度及模具回水温度可显示 |
磁力泵 | M | 增加设备的使用寿命 |
自动吹气 | A | 通过气阀自动排除管路内的积水 |
手动吹气 | MA | 通过气阀手动排除管路内的积水 |
流量计 | V | 显示热媒的流量 |
磁力过滤器 | MF | 延长磁力泵寿命(仅适用于选配磁力泵机型) |
相关产品
品牌介绍
东莞信易电热机械有限公司是中国台湾信易集团于1992年在大朗投资的一家“三来一补”工厂(在2001年设立独资企业),在中国大陆地区经过近30年的发展,现已成为亚洲大规模的塑料辅机制造商。公司投资总额1.2亿港元,占地面积100多亩,员工900多人。
SHINI品牌塑胶辅机是国内及国际用户高度认可的生产设备,在降低能耗,提高生产效率方面起着非常重要的作用。
汽车领域的丰田集团、比亚迪集团、电子领域富士康集团、家电领域三洋、西门子、海尔集团、食品领域徐福记、制药领域的金健药业等知名企业均选用信易的塑胶辅机,努力生产出最优质的产品,更好的服务于广大消费者,见证了SHINI品牌塑胶辅机的卓越品质及行业品牌影响力。