高速静音型粉碎机(松井)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
高速静音型粉碎机(松井)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
·关于保修事项,请点击此处查阅
成形机周边设备保修事项
·如需安装、调试、检修维护的技术服务,请点击此处查阅
现场安装服务
产品概述
粉碎机作为成形工厂粉碎回收设备,可以用来破碎不良品及料棒。粉碎颗粒均匀,粉尘少的情况下可以提高回收料的利用率,降低工厂生产成本,并保证成形产品的品质。
本产品为高速静音型粉碎机,型号为BM-50-30。
产品特点
■独特的腔体设计,最适合中空类不良品的集中粉碎
■高转速粉碎,580rpm
■剪刀式结构,分散冲击负荷
■既能粉碎料棒,又能粉碎不良品
订货范例
型号
BM-50-30
发货日
在当前页面选定型号后可查看
使用案例
注意事项
·关于保修事项,请查阅成形机周边设备保修事项
点击此处
·如需安装、调试、检修维护的技术服务,请查阅现场安装服务
点击此处
相关产品
慢速机边粉碎机(信易)
低速型粉碎机(松井)
百捷系列集中粉碎机(信易)
型号:
SG-16N/SG-20N
型号:
SMGL3-G1
型号:
SG-3260-EB
尺寸图
规格表
型号
电源
额定电流(A)
马达功率(kW)
本体口径(mm)
固定刀/回转刀
转子尺寸(mm)
筛板口径(mm)
回转速度(rmp)
产品质量(kg)
BM-50-30
AC 380V 50Hz 3P
15.3
7.5
500×300
2/3
260
7
580
750
*产品规格若有变更,恕不另行通知。
追加工
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
注塑成形用商品
>
成形周边辅助设备
>
粉碎机
>
高速静音型粉碎机(松井)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1714975855897
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1714975855897