型号 | 滚齿刀具尺寸(mm) | 最大投入料棒尺寸(mm) | |||
W | D | H | Ф | ||
SMGL3-G1-1-2 | 5×5 | 150 | 240 | 120 | 7 |
SMGL3-G1-2-3 | 250 | ||||
SMGL3-G1-3-4 | 5×5 (5×6op) | 345 | 7 (9op) | ||
SMGL3-G1-4-5 | 435 |
型号 | 产品尺寸(mm) | ||||||||
W | W1 | W2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | |
SMGL3-G1-1-2 | 725 | 140 | 1600 | 420 | 260 | 475 | 1605 | 395 | 655 |
SMGL3-G1-2-3 | 895 | 230 | 1770 | ||||||
SMGL3-G1-3-4 | 1080 | 325 | 1955 | ||||||
SMGL3-G1-4-5 | 1170 | 420 | 2045 |
型号 | 电源 | 马达 | 大回转刀 | 小回转刀 | 滚齿刀具尺寸 | 粉碎腔体尺寸 | 产品重量(kg) | ||||
电压 | 额定电流(A) | 功率 (KW) | 回转数 (rpm) | 数量 (pc.) | 数量 (pc) | W×D (mm) | W (mm) | D (mm) | H (mm) | ||
SMGL3-G1-1-2 | AC380V 50Hz 3P | 1.0 | 0.4 | 25 | 1 | 2 | 5×5 | 167 | 262 | 260 | 156 |
SMGL3-G1-2-3 | 1.7 | 0.75 | 2 | 3 | 261 | 195 | |||||
SMGL3-G1-3-4 | 3.3 | 1.5 | 3 | 4 | 355 | 237 | |||||
SMGL3-G1-4-5 | 4 | 5 | 449 | 265 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|