自动加料机(松井) -吸引式-
商品
评价
详情
  • 自动加料机(松井) -吸引式-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

自动加料机(松井) -吸引式-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
自动加料机是用于材料输送的设备。
通过低真空气流将塑料树脂粒子送入真空管,传输到注塑机料斗或者材料干燥机内。
·关于保修事项,请点击此处查阅成形机周边设备保修事项
·如需安装、调试、检修维护的技术服务,请点击此处查阅现场安装服务
产品特点
①节省空间
②滤清器清扫周期设定
       根据输送次数的设定,报警灯会提醒您清扫滤清器,不用担心滤清器堵塞。
       (作为选购品,警报灯和警报蜂鸣器是很实用的)
③容量更大的集尘桶
       粉尘排出更为简单。搭扣打开即可将粉尘排出,清扫次数减少,成形生产效率提高
④运转更安静
       使用低噪音风机,把令人不快的运转噪音将至最低。(噪音低于80db)
⑤操作简便
       操作更简单,使用了触摸式控制面板,数字设定和显示。
       轻松对应各种形式的输送控制。
 
JL4控制面板图·输送时间设定
·排出时间设定
·外部警报输出(选购品)
·滤清器清扫周期计数
·2方向输送控制
产品特点
■性能曲线
 
性能曲线图输送能力的设定如下:
①使用树脂表现比重为0.63的聚乙烯母线料
②吸引距离为5m,输送距离5-30m(各包括垂直距离3m)
2.输送能力随成形材料的形状和比重,输送软管的材料和弯曲状态,吸气嘴形式等因素的变化而有所差异
■旋风分离器
旋风分离器有效的收集粉尘,相比传统的输送装置,减少了清扫次数,不会引起滤清器堵塞。而且粉碎材料的输送能力不会降低,能够长时间稳定的工作。
旋风分离器图
使用案例
①提供2台成形机的材料输送使用范例图
③提供计量混合装置2种材料的输送
③提供计量混合装置2种材料的输送
注意事项
对于软质等流动性差的材料(如TPO),敬请咨询
请勿在有易燃易爆气体或蒸汽的环境中使用

选购品清单
 
OptionsCodeSpec.
异电压200V 设备电压可改造成200V,50Hz,3P电压(额定电流16A)
异电压220V 设备电压可改造成220V,50Hz,3P电压(额定电流16A)
漏电开关
(带TBL)
ELTB 标准规格为带TBL的断路器
现场安装SA 提供现场安装服务,如果需要设备现场安装时,客户请提前和本公司联络确认具体注意事项
相关产品
品牌介绍
松井品牌介绍图
尺寸图
吸料机尺寸图
 
型号A(mm)B(mm)C(mm)D(mm)
JL4-5VC2121952636038
规格表
■标准规格
 
型号电源最大静压最大风量最大功率空气开关容量(A)标准附属品压缩空气用量重量
kpam3/minkw200V380V输送料管吸引气管小料斗容量小料斗数量吸料枪NL/hkg
JL4-5VC2AC 380V182.41.115A10AФ38.19L2个Ф38×2<1857

以上重量不含小料斗。
电线为5m.PVC软管为5m×4根。其他长度请咨询。
*产品规格若有变更,恕不另行通知。
 
2方向阀商品图
■2方向阀(附属)
型号2方向
吸引侧口径Φ38
切替侧口径Φ38×2
驱动源压缩空气
操作压力范围0.3~0.9MPa {3.0~9.2kgf/cm2}
耐压力±60KPa{±6118mmAq}
动作时间2秒以下
使用温度范围0 ~ +60℃
使用环境室内
 
成形机上小料斗商品图及尺寸图
 
型号容量(L)A(mm)B(mm)C(mm)D(mm)E(mm)F(mm)G(mm)N(mm)
MVH033φ38φ38284321φ130φ551054-φ12
MVH066φ38φ38364401.5φ130φ551054-φ12


请根据成形机每小时料斗使用量进行选择。
直接安装在成形机机筒上时,推荐使用MVH。

・特点
最适合少量输送的小料斗。
储料少可以防止原料的二次吸湿。
同时也更容易更换原料。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该自动加料机是否可以在粉碎材料的场合下使用?
自动加料机标配有旋风分离器,可以有效地收集粉尘,减少了清扫次数,不会引起滤清器堵塞,而且粉碎材料的输送能力不会降低,能够长时间稳定的工作。
对于多方向(2方向以上)如何选购?
针对自动加料机可以选择不同的分歧阀,加料机就可以提供多方向进行输送,具体可以联系米思米营业确定。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 注塑成形用商品 > 成形周边辅助设备 > 材料输送设备 > 自动加料机(松井) -吸引式-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页