品名 | 选配件型号 | 说明 | HD | ||||||
M10D | M15D | M25D | M50D | M75D | M100D | M150D | |||
异电压200V | 200V | 200V电压对应品 | ● | ||||||
异电压220V | 220V | 220V电压对应品 | ● | ||||||
高温规格 | H | 提高干燥温度至160℃ | ● | ||||||
热风循环回收装置 | AH | 可以有效回收循环热风,避免室内温度升高,减少加热管工作时间,减少用电量 | ● | ||||||
漏电开关 | ELTB | 标准规格为带TBL的断路器 | ● | ||||||
报警灯 | PR | 异常发生时的光电报警装置 | ● | ||||||
顶盖孔加工 | HOLE | 顶盖安装小料斗时按客户尺寸加工 | ● | ||||||
一方向加料装置 | JL4-4VC-JC03 | 对HD供料的加料装置 | ● | ● | - | - | - | - | - |
两种材料 一方向加料装置 | JL4-4VC-JC03-SMS | 对HD供料的加料装置并加装SMS可对2方向的材料进行切换 | ● | ● | - | - | - | - | - |
一方向加料装置 | JL4-5VC-JC06 | 对HD供料的加料装置 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
两种材料 一方向加料装置 | JL4-5VC-JC06-SMS | 对HD供料的加料装置并加装SMS可对2方向的材料进行切换 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
现场安装 | SA | 提供现场安装服务,如果需要设备现场安装时,客户请提前和本公司联络确认具体注意事项 | ● |
异电压 | HD-M10D | HD-M15D | HD-M25D | HD-M50D | HD-M75D | HD-M100D | HD-M150D | |||||||
标准容量 | 高温规格容量 | 标准容量 | 高温规格容量 | 标准容量 | 高温规格容量 | 标准容量 | 高温规格容量 | 标准容量 | 高温规格容量 | 标准容量 | 高温规格容量 | 标准容量 | 高温规格容量 | |
200V | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | |||||
220V |
型号 | 产品尺寸(mm) | 产品重量 (kg) | ||
W | L | H | ||
HD-M10D | 722 | 445 | 778 | 30.5 |
HD-M15D | 722 | 445 | 878 | 31 |
HD-M25D | 984 | 547 | 1003 | 50 |
HD-M50D | 984 | 547 | 1253 | 55 |
HD-M75D | 1172 | 547 | 1221 | 70 |
HD-M100D | 1172 | 547 | 1421 | 73 |
HD-M150D | 1472 | 670 | 1506 | 155 |
型号 | 电源 | 最高使用温度 | 干燥料桶 | |
装载量 (kg) | 材质 | |||
HD-M10D | AC380V 50Hz 3P | 130℃ | 10 | SUS304 双层保温 |
HD-M15D | 15 | |||
HD-M25D | 25 | |||
HD-M50D | 50 | |||
HD-M75D | 75 | |||
HD-M100D | 100 | |||
HD-M150D | 150 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|