Options | Code | Spec. |
异电压200V | 200V | 设备电压可改造成200V,50Hz,3P |
异电压200V | 220V | 设备电压可改造成220V,50Hz,3P |
报警灯 | PR | 异常发生时的声光报警装置 |
SMS材料切换阀 | SMS | 用于材料源的切换 |
漏电开关(带TBL) | ELTB | 标准规格为带TBL的断路器 |
现场安装 | SA | 提供现场安装服务,如果需要设备现场安装时,客户请提前和本公司联络确认具体注意事项 |
异电压 | MGD-15A | MGD-25A | MGD-50A | MGD-75A | MGD-100A | MGD-150A | MGD-200A | MGD-250A | MGD-300A |
200V | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | 63 | 100 | 100 | 100 |
220V |
型号 | W(mm) | W2(mm) | D(mm) | D2(mm) | H(mm) | 标配一次侧小料斗 | |
H1(mm) | 型号 | ||||||
MGD-15A | 878 | 1472 | 604 | 1149 | 1364 | 403 | JC03 |
MGD-25A | 606 | 1558 | 483.5 | JC06 | |||
MGD-50A | 1000 | 1737 | 723 | 1152 | 1668 | ||
MGD-75A | 1968 | ||||||
MGD-100A | 1097 | 1954 | 781 | 1216 | 1800 | ||
MGD-150A | 2189 | ||||||
MGD-200A | 1450 | 1940 | 706 | 1246 | 2116 | 518.5 | JC09 |
MGD-250A | 1658 | 2236 | 863 | 1379 | 1966 | ||
MGD-300A | 2116 |
型号 | 电源 | 干燥料斗 | 干燥 温度(℃) | 输送距离 | 输送 风机 (KW) | 控制 | 产品 重量 (kg) | ||||||
电源电压 (50Hz) | 空气开关容量 380V | 容积 (L) | 保温材料 | 一次侧 (m)※1 | 二次侧 (m)※2 | 输送 配管 | 报警 保护回路 | ||||||
MGD-15A | 380V 3P | 16A | 28 | 玻璃纤维 保温材+ 外装板 | ~ 160 | 10 | 5 | φ38 PVC管 | 1.1 | 过温 | 马达 过负荷 | 马达 逆相 保护 | 150 |
MGD-25A | 16A | 44 | 170 | ||||||||||
MGD-50A | 20A | 90 | 210 | ||||||||||
MGD-75A | 20A | 125 | 230 | ||||||||||
MGD-100A | 20A | 170 | 240 | ||||||||||
MGD-150A | 32A | 250 | 270 | ||||||||||
MGD-200A | 50A | 350 | 10 | φ50 PVC管 | 3.0 | 400 | |||||||
MGD-250A | 425 | 580 | |||||||||||
MGD-300A | 500 | 600 |
型号 | 一次侧料斗 | 二次侧料斗 | PVC hose | SUS吸料枪 |
MGD-15A | JC06 | APH03 | φ38×20m | φ38×1 |
MGD-25A | ||||
MGD-50A | ||||
MGD-75A | ||||
MGD-100A | APH06 | |||
MGD-150A | APH09 | |||
MGD-200A | JC09 | φ50×20m φ65×15m | φ50×1 | |
MGD-250A | APH18 | |||
MGD-300A |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|