干燥温度 | ~140℃ | |||
干燥时间 | 1 | 2 | 3 | |
能力 | ~1kg/h | DPD3.1-5A | DPD3.1-5A | DPD3.1-5A |
~3 | DPD3.1-15A | DPD3.1-15A | ||
~5 | DPD3.1-15A | - | ||
~7.5 | ||||
~15 | - |
型号 |
DPD3.1-5A |
除湿热风式干燥机(松井) -蜂巢转子式- | 除湿热风干燥机(松井) -蜂巢转子式- | 模温控制装置(松井) -G3-LH大流量- | ||
型号: MJ5 | 型号: DMS2 | 型号: MC5-G3-H |
型号 | W | D | H | W1 | D1 |
(mm) | |||||
DPD3.1-5A | 710 | 570 | 1392 | 1169 | 1032 |
DPD3.1-15A | 1490 |
型号 | PVC Hose | SUS吸料枪 | MVH小料斗 |
DPD3.1-5A | φ38×15m | φ38×1 | MVH02×1 |
DPD3.1-15A | φ38×15m | φ38×1 | MVH02×1 |
型号 | A | B | C | D | E | F | G |
(mm) | |||||||
MVH02 | 406 | 140 | 38 | 38 | 95 | 40 | 4-φ10 |
型号 | 电源 | 空气开 关容量 (A) | 压缩空气 | 干燥 温度 (℃) | 干燥 料斗 容量 (L) | 真空泵 | 输送风机 | 二次侧 吸引料斗 | 管径 | 产品 质量 (kg) | ||||||
压力 (MPa) | 流量 (L/min) | 最大 真空度 (kPa) | 最大 排气量 (L/min) | 电动机 功率 (KW) | 最大 风量 (m3/min) | 最大 静压 (kPa) | 电动机 功率 (KW) | 容量(L) | 材料 输送用 (mm) | 吸引 空气用 (mm) | ||||||
DPD3.1-5A | AC 380 50Hz 3P | 15 | 0.5以上 | 10 | ~140 | 11 | -98.66 | 58 | 0.25 | 2.4 | 17 | 0.9 | 2 | φ38 | φ38 | 210 |
DPD3.1-15A | 25 | 240 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|