型号 |
DMZ2-240A-HD350D |
除湿热风式干燥机(松井) -蜂巢转子式- | 真空传热干燥机(松井) | 模温控制装置(松井) -G3-LH大流量- | ||
型号: MJ5 | 型号: DPD3.1 | 型号: MC5-G3-H |
型号 | H(mm) | W(mm) | D(mm) | 容量L | A(mm) | B(mm) | C(mm) | G(mm) | E(mm) | I(mm) |
DMZ2-240A-HD350D | 1817 | 885 | 786 | 590 | 860 | 1250 | 2536 | 2148 | 1345 | φ800 |
DMZ2-500A-HD400D | 2387 | 820 | 1288 | 660 | 1200 | 1200 | 2619 | 2127 | 1569 | φ950 |
DMZ2-500A-HD500D | 830 | 2849 | 2357 | |||||||
DMZ2-700A-HD600D | 1693 | 1000 | 1400 | 1400 | 3039 | 2529 | ||||
DMZ2-700A-HD700D | 1170 | 2988 | 2502 | 1779 | φ1150 |
型号 | H(mm) | W(mm) | D(mm) | 容量L | A(mm) | B(mm) | C(mm) | G(mm) | E(mm) | I(mm) |
DMS2-240A-HD350D | 1410 | 704 | 500 | 590 | 860 | 1250 | 2536 | 2148 | 1345 | φ800 |
DMS2-350A-HD400D | 1817 | 885 | 786 | 660 | 1200 | 1200 | 2619 | 2127 | 1569 | φ950 |
DMS2-500A-HD500D | 830 | 2849 | 2357 |
型号 | 干燥 空气 平均 露点 (℃) | 干燥 风量 (m3/h) | 干燥 温度 (℃) | 吸着塔 | 循环冷却器 | 控制 | 电源 | 产品重量 (kg) | 干燥桶 容量 L | ||||||
冷却 水量 (L/min) | 连接 口径 B | 自启动 定时器 | 报警·保护回路 | 电源 电压 (V) | 电源空气 开关容量 380V | ||||||||||
DMZ2-240A-HD350D | -40 ※1 | 240 | 80~130 | 沸石 蜂巢 转子 | 20 | 3/4B | 设定 时间范围 10min~ 99h50min | 过温 (干燥再生) | 马达 过负荷 | 马达 逆转 防止 | 停止时 冷却延迟 | AC 380V 50Hz 3P | 50A | 632 | 590 |
DMZ2-500A-HD400D | 500 | 40 | 1B | 80A | 1280 | 660 | |||||||||
DMZ2-500A-HD500D | 1290 | 830 | |||||||||||||
DMZ2-700A-HD600D | 700 | 60 | 2B | 100A | 1510 | 1000 | |||||||||
DMZ2-700A-HD700D | 1685 | 1170 | |||||||||||||
DMS2-240A-HD350D | -20 ※1 | 240 | 20 | 3/8B | 32A | 470 | 590 | ||||||||
DMS2-350A-HD400D | 350 | 30 | 3/4B | 50A | 958 | 660 | |||||||||
DMS2-500A-HD500D | 500 | 40 | 60A | 998 | 830 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|