型号 |
MJ5-I-150 |
真空传热干燥机(松井) | 除湿热风干燥机(松井) -蜂巢转子式- | 模温控制装置(松井) -G3-LH大流量- | ||
型号: DPD3.1 | 型号: DMS2 | 型号: MC5-G3-H |
型号 | W(mm) | D(mm) | H(mm) |
MJ5-I-150 | 1125 | 618 | 2117 |
MJ5-I-350 | 1191 | 2203 | |
MJ5-I-650 | 1486 | 638 | 2509 |
MJ5-I-1500 | 1910 | 914 | 2689 |
型号 | 一次侧料斗 | 二次侧料斗 | PVC Hose | SUS 吸料枪 |
MJ5-I-150 | JC03 | APH03 | φ38×20m | φ38×1 |
MJ5-I-350 | JC06 | APH06 | ||
MJ5-I-650 | JC09 | APH09 | ||
MJ5-I-1500 | JC18 | APH18 | φ50×20m 或者φ65×15m | φ50×1 |
型号 | 电源 | 压缩空气 | 干燥料斗 | 干燥温度(℃) | 干燥空气 露点(℃)※1 | 输送风机 (Kw) | 输送距离 | 控制 | 产品 重量 (kg) | ||||||||
电压 (V) | 操作回路电压 (V) | 空气开关容量 (A) | 压力 (MPa) | 流量 (L/h) | 直径 (mm) | 容积 (L) | 保温 材料 | 一次侧 (m)※2 | 二次侧 (m)※3 | 警报、 保护回路 | 外部 启动 | ||||||
MJ5-I-150 | 380V 50Hz 3P | AC100V、DC24V | 30 | 0.5 | 10 | φ6 | 50 | 玻璃 纤维 保温 材+ 外装 板 | 60~160 | 外气 [10℃ ~35℃] 场合 | -40~ -60 (最小) | 1.1 | 10 | 5 | 干燥-再生 过温保护, 风机过负荷, 逆相 | 外出接线 [电流: 4.1mA (DC24V)] | 270 |
MJ5-I-350 | 30 | 100 | 290 | ||||||||||||||
MJ5-I-650 | 50 | 200 | 400 | ||||||||||||||
MJ5-I-1500 | 100 | 20 | 500 | 70~160 | 2.55 | 10 | 690 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|