·蜂巢转子内部 | •蜂巢转子内部空气流向 |
•松井所制作的除湿干燥机在PET制瓶领域里占50%以上 | 松井的蜂巢转子能满足如PET制瓶、丙烯酸、聚碳酸酯和其他一些对材料干燥要 求非常高的光学注塑。 |
■除湿源的粉化对整个注塑系统影响很大 ■提供不稳定的除湿空气会导致材料干燥不良 | |
一般热风干燥机与除湿干燥机的干燥效果如下图所示:在相同的前期条件下,很明显后者所用的干燥时间大大缩减。在不具备除湿干燥机,又要保证注塑量,就必须用更大的干燥料筒,那样换料会很不方便。 | 运作成本是关键问题。若使用一般热风干燥,不仅干燥时间长,难以降低运作成本,还会造成热气流失,粉尘扩散等因素。即使用大功率加热器也难以与除湿干燥相比。所以,使用除湿干燥方式更有利。 | 在客户进行塑料制品成形时,因为干燥这个重要环节而出现强度不足,尺寸误差,光泽暗淡和银丝等问题之前,就要找到解决方案。除湿干燥机针对工程塑料的利用和增加,已被广泛使用。 |
机型 | 除湿干燥机 | 热风干燥机 | 真空传热干燥机 | |||||
型号 | MJ3 | MJ5 | DMZ2 | DMS2 | HD | MGD | DPD3.1 | |
输送 | 附带一次二次输送 | 附带一次二次输送 | - | - | 附带一次二次输送 | 附带一次二次输送 | ||
干燥温度℃ | 80~160 | 60~160 | 80~180 | 80~180 | ~160 | ~160 | ~140 | |
干燥时间h | 3 | 2~3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
露点℃ | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -20℃ | - | -40℃ | - | |
能 力 (kg/h) | ~1 | MJ3-10A | MJ5-I-150 | HD-M10 | MGD-15A | DPD3.1-5A | ||
~3 | DPD3.1-15A | |||||||
~5 | MJ3-15A | HD-M15 | ||||||
~7.5 | MJ3-25A | HD-M25 | MGD-25A | |||||
~10 | MJ3-50A | HD-M50 | MGD-50A | |||||
~15 | ||||||||
~20 | MJ3-75A | MJ5-I-350 | HD-M75 | MGD-75A | ||||
~25 | ||||||||
~30 | MJ3-100A | HD-M100 | MGD-100A | |||||
~40 | MJ3-150A | MJ5-I-650 | HD-M150 | MGD-150A | ||||
~50 | ||||||||
~60 | MJ3-200A | MGD-200A | ||||||
~80 | MJ3-250A | MJ5-I-1500 | MGD-250A | |||||
~100 | MJ3-300A | DMZ2-240A-HD350 | DMS2-240A-HD350 | MGD-300A | ||||
~110 | DMZ2-500A-HD400 | DMS2-350A-HD400 | ||||||
~120 | ||||||||
~130 | ||||||||
~140 | DMZ2-500A-HD500 | DMS2-500A-HD500 | ||||||
~150 | ||||||||
150~160 | DMZ2-700A-HD600 | |||||||
DMZ2-700A-HD700 |
材料 | 干燥时间h | 干燥温度℃ | 除湿干燥机 | 热风干燥机 | 真空传热干燥机 | |||||
MJ3 | MJ5 | DMZ2 | DMS2 | HD | MGD | DPD3.1 | ||||
通 用 树 脂 | ABS | 2~ | 80~ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
AS | 2~ | 80~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
AS | 1~2 | 70~80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
PE | 1~2 | 60~80 | ○ | ○ | ||||||
PP | 1~2 | 60~80 | ○ | ○ | ||||||
PVC | 1~2 | 60~70 | ○ | ○ | ||||||
PMMA | ※3~ | 80~90 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |
工 程 树 脂 | PA | ※4~6 | 80~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
PC | ※2~4 | 120~ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |
PBT | ※3~4 | 130~ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |
FR-PET | ※4~5 | 130~ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |
POM | 2~ | 80~ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |
PPS | 1~3 | 130~180 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |
PEEK | ※3~ | 150~ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
PPO | ※2~4 | 80~110 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
成形工厂的创造双倍财富、资源消耗减半 | ||||||
何为factor4? 此理念由美国物理学家艾莫莉・B・罗宾斯提出,根据不浪费资源就等同于提升4倍生产率,得出使用一半资源、创造双倍财富的想法。基于这样的出发点,既能创造财富又保护环境平衡。 | 松井制作所作为成形工厂内节约能耗的伙伴,提倡实现成形工厂的“factor4”。 杜绝“浪费水”、“浪费树脂”、“浪费能源”,使成形工厂的生产效率提升4倍。 | 21世纪塑料生产厂家的新帮手 ──松井制作所新推出的全球品牌产品! 不论您在地球何处,都可放心地使用本产品! ●产品规格世界通用。 ●设备通用主体部生产基地独一无二。 ●根据世界上不同的地区特性,生产地方特有产品。 ●追求款式及革新性的感性产品。 21世纪松井制作所为全球提供品牌产品: 「plas-aidⓇ」。 | iplas是松井开发具有自动判断功能的智能化商品总称。 配置了iplas的产品会自动根据客户的使用情况实行省能源运转模式。根据正常生产、少量生产、及暂停生产等使用状况自动控制装置。与之前的机器比较,则更省能源和资源。 | |||
型号 | W(mm) | D(mm) | H(mm) | 标配一次侧小料斗 | |
H1(mm) | 型号 | ||||
MJ3-10A | 960 | 564 | 1326 | 403 | JC03 |
MJ3-15A | 1334 | 483.5 | JC06 | ||
MJ3-25A | 1584 | ||||
MJ3-50A | 1158 | 639 | 1550 | ||
MJ3-75A | 1850 | ||||
MJ3-100A | 1285 | 1733 | |||
MJ3-150A | 2123 | ||||
MJ3-200A | 1460 | 740 | 2036 | 581.5 | JC09 |
MJ3-250A | 1710 | 900 | 1887 | ||
MJ3-300A | 2037 |
型 号 | 电 源 | 干燥料斗 | 干燥风量 (m3/h) | 干燥温度 (℃) | 吸着塔 | 循环冷却器 | 压缩空气 | 输送距离 | 输送风机 | 产品重量 (kg) | ||||||||||||
电压 | 有效容积 (L) | 储料量 (kg) | 保温材料 | 干燥空气平均露点 | 类 型 | 冷却水量 (L/min) | 连接口径 B | 压力 (Mpa) | 流量 (L/h) | 一次侧 (m)※2 | 二次侧 (m)※3 | 功率 (KW) | 报警·保护回路 | |||||||||
50HZ | 380V | |||||||||||||||||||||
MJ3-10A | AC380V 3P | 16A | 17 | 10 | 玻璃纤维保温材 + 外装板 | -40 ※1 | 20 | 80~160 | 蜂巢转子 | 风冷式 | —— | —— | 0.5 | 10 | 10 | 5 | 1.1 | 过温(干燥 再生) | 电动机过负荷 | 电动机逆相保护 | 停止时冷却延时 | 200 |
MJ3-15A | 28 | 15 | 40 | 224 | ||||||||||||||||||
MJ3-25A | 44 | 25 | 233 | |||||||||||||||||||
MJ3-50A | 20A | 90 | 50 | 80 | 299 | |||||||||||||||||
MJ3-75A | 125 | 75 | 309 | |||||||||||||||||||
MJ3-100A | 32A | 170 | 100 | 120 | 水冷式 | 10 | 1/2 | 331 | ||||||||||||||
MJ3-150A | 250 | 150 | 346 | |||||||||||||||||||
MJ3-200A | 40A | 350 | 200 | 180 | 20 | 20 | 10 | 3 | 500 | |||||||||||||
MJ3-250A | 50A | 425 | 250 | 280 | 685 | |||||||||||||||||
MJ3-300A | 500 | 300 | 700 |
型号 | 一次侧料斗 | 二次侧料斗 | PVC Hose | SUS吸料枪 |
MJ3-10A | JC03 | APH-1 | Φ38mm×20m | Φ38mm×1 |
MJ3-15A | JC06 | APH-3 | ||
MJ3-25A | ||||
MJ3-50A | ||||
MJ3-75A | ||||
MJ3-100A | APH-6 | |||
MJ3-150A | APH-9 | |||
MJ3-200A | JC09 | Φ50mm×20m | Φ50mm×1 | |
MJ3-250A | APH-18 | |||
MJ3-300A |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|