型号 |
MC5-G3-55HH160 |
模温控制装置(松井) -G1-LH大流量- | 模温控制装置(松井) -G1-HH- | 模温控制装置(松井) -G3-LH大流量- | ||
型号: MC5-G1-H | 型号: MC5-G1-HH | 型号: MC5-G3-H |
型号 | 产品尺寸(mm) | 产品重量 (kg) | ||||
W | D | D1 | D2 | H | ||
MC5-G3-55HH160 | 232 | 640 | 820 | 180 | 643 | 70 |
MC5-G3-88HH160 | 232 | 683 | 85 | |||
MC5-G3-100HH160 | 252 | 733 | 100 | |||
MC5-G3-55HH180 | 232 | 643 | 70 | |||
MC5-G3-88HH180 | 232 | 683 | 85 | |||
MC5-G3-100HH180 | 252 | 733 | 100 |
型号 | 阀门样式及接口型号 | ||||
供水口 | 排水口 | 送媒口 | 返媒口 | 排污口 | |
MC5-G3-55HH160 | 3/8B球阀 + 过滤器 | φ10.5-3/8B 管接头 | 3/8B×4球阀 | 3/8B×4球阀 | 1/4B 堵头 |
MC5-G3-88HH160 | 3/8B×4球阀 | 3/8B×4球阀 | |||
MC5-G3-100HH160 | 3/8B×6球阀 | 3/8B×6球阀 | |||
MC5-G3-55HH180 | 3/8B×4球阀 | 3/8B×4球阀 | |||
MC5-G3-88HH180 | 3/8B×4球阀 | 3/8B×4球阀 | |||
MC5-G3-100HH180 | 3/8B×6球阀 | 3/8B×6球阀 |
型号 | 使用温度范围 | 电源 | 一次侧冷却水 | 冷却媒体 | 加热器 | 增压泵功率(W) | 水泵功率(KW) | 冷却方式 | 媒体回路数量 | ||||
电压 (V) | 空气开关容量 (A) | 水量 (L/min) | 压力 (Mpa) | 控制 方式 | 容量 (KW) | 送媒口 | 返媒口 | ||||||
MC5-G3-55HH160 | 供水温度 +20℃~160℃ | 380V 50Hz 3P | 40/25 | 15~ | 0.2~0.6 | 清水 ※1 | SSR | 9 | 70 | 1.0 | 直接冷却 | 4路 | 4路 |
MC5-G3-88HH160 | 50/32 | 12 | 1.5 | 4路 | 4路 | ||||||||
MC5-G3-100HH160 | 63/32 | 14 | 2.2 | 6路 | 6路 | ||||||||
MC5-G3-55HH180 | 供水温度 +20℃~180℃ | 40/25 | 15~ | 0.2~0.6 | 9 | 1.0 | 4路 | 4路 | |||||
MC5-G3-88HH180 | 50/32 | 12 | 1.5 | 4路 | 4路 | ||||||||
MC5-G3-100HH180 | 63/32 | 14 | 2.2 | 6路 | 6路 |
必要供水压力※2 | |
设定温度(℃) | 供水压力(MPa) |
100以下 | 0.2~0.3 |
160 | 0.2~0.6 |
180 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|