型号 |
MC5-G3-200L95 |
模温控制装置(松井) -G1-LH大流量- | 模温控制装置(松井) -G1-HH- | 模温控制装置(松井) -G3-HH- | ||
型号: MC5-G1-H | 型号: MC5-G1-HH | 型号: MC5-G3-HH |
型号 | 产品尺寸(mm) | ||||
W | D | D1 | D2 | H | |
MC5-G3-200L95 | 302 | 971 | 680 | 282 | 678 |
MC5-G3-350L95 | |||||
MC5-G3-450L95 | |||||
MC5-G3-200H130 | |||||
MC5-G3-350H130 | |||||
MC5-G3-450H130 |
型号 | 阀门样式及接口型号 | ||||
供水口 | 排水口 | 送媒口 | 返媒口 | 排污口 | |
MC5-G3-200L95 | φ14.0-1/2B 管接头 + 过滤器 | φ14.0-1/2B 管接头 | 1-1/4B球阀 | 1-1/4B球阀 | 1/4B 堵头 |
MC5-G3-350L95 | 1-1/2B球阀 | 1-1/2B球阀 | |||
MC5-G3-450L95 | |||||
MC5-G3-200H130 | 1-1/4B球阀 | 1-1/4B球阀 | |||
MC5-G3-350H130 | 1-1/2B球阀 | 1-1/2B球阀 | |||
MC5-G3-450H130 |
型号 | 使用温度范围 | 电源 | 一次侧冷却水 | 冷却媒体 | 加热器 | 循环水泵 最大流量 50Hz(L/min) | 水泵功率 (KW) | 产品 重量 (kg) | 冷却方式 | 媒体回路数量 | ||||
电压 (V) | 空气开关容量 (A) | 水量 (L/min) | 压力 (Mpa) | 控制方式 | 容量 (KW) | 送媒口 | 返媒口 | |||||||
MC5-G3-200L95 | 供水温度 +10℃~95℃ ※1 | 380V 50Hz 3P | 60 | 20~ | 0.1~0.3 | 清水 ※2 | SSR | 12 | 200 | 2.2 | 105 | 直接冷却 | 1路 | 1路 |
MC5-G3-350L95 | 70 | 14 | 250 | 3.7 | 110 | |||||||||
MC5-G3-450L95 | 75 | 14 | 450 | 3.7 | 110 | |||||||||
MC5-G3-200H130 | 供水温度 +10℃~130℃ | 60 | 20~ | 0.3~0.4 | 12 | 200 | 2.2 | 105 | ||||||
MC5-G3-350H130 | 70 | 14 | 250 | 3.7 | 110 | |||||||||
MC5-G3-450H130 | 75 | 14 | 450 | 3.7 | 110 |
必要供水压力※3 | |
设定温度(℃) | 供水压力(MPa) |
100以下 | 0.1~0.3 |
110 | 0.3~0.4 |
120 | |
130 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|