型号 | 阀门样式及接口型号 | ||||||
供水口 | 排水口 | 送媒口 | 返煤口 | 排污口 | |||
MC5-G1-25L95 | Ø10.5-3/8B管接头 + 过滤器 | Ø10.5-3/8B 管接头 | 3/8B x 2 球阀 | 3/8B x 2 球阀 | 1/4B 堵头 | ||
MC5-G1-55L95 | 3/8B x 4 球阀 | 3/8B x 4 球阀 | |||||
MC5-G1-88L95 | 3/8B x 6 球阀 | 3/8B x 6 球阀 | |||||
MC5-G1-25H120 | 3/8B x 2 球阀 | 3/8B x 2 球阀 | |||||
MC5-G1-55H120 | 3/8B x 4 球阀 | 3/8B x 4 球阀 | |||||
MC5-G1-88H120 | 3/8B x 6 球阀 | 3/8B x 6 球阀 |
必要供水压力 | |
设定温度 | 供水压力 |
℃ | MPa |
100以下 | 0.1~0.2 |
110 | 0.2~0.3 |
120 |
品名 | 选配件型号 | 说明 | |||||
综合报警输出 | GA | 将综合报警连接并输出外部单元(带断路器的报警输出) | |||||
外部启动停止 | GS | 连接外部单元,实现启动停止 | |||||
模腔排气(手动式) | AP | 手动排出模具、配管内的媒体 | |||||
报警蜂鸣器 | BZ | 通过大音量(70db)的蜂鸣器反应异常 | |||||
漏电开关(带TBL) | ELTB | 标准规格为带TBL的断路器 | |||||
回转报警灯 | PR | 通过报警灯的回转显示异常 | |||||
信号塔(报警+运转中) | PH | 运转、停止、发生报警的指示器 | |||||
冷却水用高性能过滤器 | KF | 过滤循环水中的杂质(仅限一次侧供水压为0.4MPa以下时可使用) | |||||
异电压220V | 220V | 设备电压可改造成220V 50Hz 3P | |||||
异电压200V | 200V | 设备电压可改造成200V 50Hz 3P |
异电压 | 装置名称 | MC5-G1-25L95 | MC5-G1-55L95 | MC5-G1-88L95 | MC5-G1-25H120 | MC5-G1-55H120 | MC5-G1-88H120 |
异电压220V | 装置开关容量 A | 20 | 32 | 40 | 20 | 32 | 40 |
异电压200V | 装置开关容量 A | 20 | 32 | 40 | 20 | 32 | 40 |
型号 | 产品尺寸(mm) | 产品重量 | ||||||
W | D | D1 | D2 | H | kg | |||
MC5-G1-25L95 | 232 | 563 | 450 | 113 | 524 | 40 | ||
MC5-G1-55L95 | 232 | 627 | 500 | 127 | 564 | 50 | ||
MC5-G1-88L95 | 232 | 731 | 560 | 171 | 574 | 60 | ||
MC5-G1-25H120 | 232 | 563 | 450 | 113 | 524 | 40 | ||
MC5-G1-55H120 | 232 | 627 | 500 | 127 | 564 | 50 | ||
MC5-G1-88H120 | 232 | 731 | 560 | 171 | 574 | 60 |
型号 | 给水温度范围 | 电源 | 一次侧冷却水 | 冷却媒体 | 加热器 | 循环水泵最大流量 | 水泵 功率 | 冷却方式 | 媒体回路数量 | |||||||
电压 | 空气开关容量 | 水量 | 压力 | 控制方式 | 容量 | 50Hz | ||||||||||
V | A | L/min | MPa | kW | L/min | kW | 送媒口 | 返媒口 | ||||||||
MC5-G1-25L95 | +10℃~95℃ ※1 | AC200/380V 50Hz 3P | 20/15 | 20~ | 0.1~0.3 | 清水 ※2 | SSR | 4 | 35 | 0.3 | 直接冷却 | 2 路 | 4 路 | |||
MC5-G1-55L95 | 30/30 | 6 | 55 | 0.6 | 4 路 | 4 路 | ||||||||||
MC5-G1-88L95 | 40/30 | 9 | 90 | 1 | 6 路 | 6 路 | ||||||||||
MC5-G1-25H120 | +10℃~120℃ | 20/15 | 20~ | 0.2~0.3 | 4 | 35 | 0.3 | 4 路 | 2 路 | |||||||
MC5-G1-55H120 | 30/30 | 6 | 55 | 0.6 | 4 路 | 4 路 | ||||||||||
MC5-G1-88H120 | 40/30 | 9 | 90 | 1 | 6 路 | 6 路 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|