产品概述
在注塑成形领域,经常需要切换不同的颜色、材料进行生产,因此对螺杆、机筒等部件进行清洗几乎是必不可少的环节。螺杄清洗既耗时,又容易清洗不彻底,这些问题都会直接对成形生产造成彯响
【清洗时间长】-造成换色换料的停机时间增长,直接影响到生产产能。 【清洗不彻底】-残留在螺杆中的材料长时间受热会造成后续生产中产品表面岀现黑文斑、杂色等不良。严重影响成形品 | | |
█ 螺杆清洗使用工况及优势
产品特点
产品性能特点:
1、大幅节省换料、换色所用的时间及材料
使用本色材料清洗 | 使用GL2清洗料 | 使用极少的量既可达到相同的清洗效果 |
| |
ABS黑色->ABS 白色 | ABS黑色->GL2->ABS 白色 |
约7Kg | 约1Kg |
注:测试机台合模力125吨。
2、清洁碳化物及防止异物的产生
强力型螺杆清洗料的范例
使用前 | 使用后(newEX) |
| |
█ 机筒内部异物产生的原因及防止对策
* 以上数据由ASACLEAN提供(引用日期:2019/12/16)
优势:
1、使用螺杆清洗料可以将原先PP料或原材料无法清洗掉的残留清洗干净。
2、用原材料或粉碎料清洗,效果不明显,且会沉积并逐步碳化,造成黑点不良。
3、使用旭塑洁能够清除碳化物,实现稳定生产。
4、定期使用旭塑洁对机器进行维护和保养可以有效防止异物及碳化。
规格概述
█ 使用温度对照表〇:适合 ◎:非常适合 ×:不可使用
※★:在库品(最快当天出货)
█ 型号的选择
● 使用通用型号清洗
通用型号能够在较大温度范围内清洗,请根据使用温度和基本性能选择合适的型号。
GL2是通用型中的标准型号,清洗树脂范围非常广,基本可适用于大部分热塑性树脂,是全能性螺杆清洗料。在GL2的使用范围内,客户在初次使用时,首选GL2型号。
● 根据树脂选择型号(使用专用型号,重视低残留)例 | | PP换色 | → | UP、newUP、HP |
| | | |
| PE换色 | → | UB |
| | | |
| PMMA换色 | → | newM |
| | | |
| PC换色 | → | PT |
※ 如果感觉使用强力型号NEWEX清洗后,要完全排出NEWEX需要花较多时间,可以选用更适合的型号。
※ 选择注塑成型以外的型号,请咨询米思米。
解说 | | 清洗力: 所谓清洗力就是排出料筒内残留成型材料的能力,清洗能力强的型号在清洗料筒内的碳化物和残留物时用量较少。 |
残留性: 所谓残留性就是使用ASACLEAN清洗后,用后面的成型材料将ASACLEAN排出的难易程度,用少量成型材料就能排出的型号,就是低残留型号。 |
禁止滞留的温度及时间|
所有温度下都禁止滞留 | 280℃以上是禁止滞留30分钟以上 | 300℃以上时禁止滞留30分钟以上 | 370℃以上禁止滞留 |
※ | ① 密封停机后,再开机时升温时间也要算在滞留时间内。 ② 使用高温型号时,需要特别注意滞留时间及温度。 ③ 请严格遵守滞留温度和时间方面的限制。 |
使用方法
█ 基本清洗步骤
和常规树脂一样,将螺杆清洗料投入到料斗里,挤出清洗。不用改变温度,也不用添加其它材料,任何人都能简单使用。
① 请选择合适的螺杆清洗料。
② 先尽量排空料筒内残留的前一成型材料。
③ 投入螺杆清洗料,将螺杆设在前进挡,转动螺杆挤出材料,直到前一材料被完全清洗干净。(背高压,螺杆转速和成型时基本相同)
④ 排除螺杆清洗料,用后一成型材料完全置换螺杆清洗料。(用量约相当于螺杆清洗料的使用量)
█ 标准清洗方法
推荐使用最基本的“转动清洗法”,该办法是利用螺杆旋转来达到清洗目的的高效率清洗方法。
清洗步骤
█ 热流道清洗方法
以成型PP材料的热流道清洗为案例
清洗步骤
█ 清洗高温树脂的方法
高温树脂和通用树脂进行切换时,由于成形温度变化幅度大,所以需要多种型号的螺杆清洗料进行搭配使用。
● 高温料切换到低温料
以 PEEK(420℃)切换到ABS(240℃)为例。
使用螺杆清洗料为:PX2和GL2
清洗步骤
● 低温料切换到高温料
以 ABS(240℃)切换到PEEK(420℃)为例。
使用螺杆清洗料为:PF和GL2
清洗步骤
█ 清洗&密封的方法
和定期清洗一样,我们也推荐客户采用“密封”的方法。
所谓密封,是指在成型机停机时,将旭塑洁填充到机筒内,再将电源关闭。最重要的是创造环境,不让材料继续劣化。由于无法完全排出机筒内的材料,其内部总会有材料残留。这时直接停机,残留的成型材料在内部余热和外部进入的氧气的作用下会产生氧化现象。
为了防止这种情况的发生,我们推荐在停机前先用旭塑洁彻底清洗成型机,并将旭塑洁填充机筒后再关闭电源
清洗步骤
密封的效果
① 停机时螺杆的状态
将成型机内的ABS材料排空,关机(240℃) | | 使用旭塑结填充后停机(240℃) |
电源关闭1小时后
| 电源关闭1小时后
|
| |
5小时后
| 5小时后
|
| |
升温,用后材料(透明PS)置换
| 升温,用后材料(透明PS)置换
|
② 停机时螺杆的状态
树脂的氧化劣化
空气中 | | | | |
| 本色料 | 15分钟 | 30分钟 | 60分钟 |
| | | | |
真空中 | | | |
| 本色料 | | 60分钟 |
将ABS在空气中持续加热,随着时间的流逝,ABS会逐步劣化。在真空中(无氧状态)加热,劣化速度明显减慢。树脂的劣化不仅和加热有关,而且空气中的氧气会加速劣化的过程。要防止树脂劣化,重要的一点就是要避免和氧气的接触。采用密封的方法,能够防止氧气(空气)的进入,有效抑制氧化劣化的产生。
使用案例
█ M社客户定期用ASACCLEAN 清洗和密封,产品不良率有明显改善,以下是客户的统计数据。
● 客户注塑机为100T,注塑产品为PS透明件。
● 清洗料:GL2+NEWE
* 以上数据由ASACLEAN提供(引用日期:2019/12/16)
注意事项
█ 使用ASACLEAN的注意事项
▲ 使用前请务必仔细阅读产品SDS,和以下注意事项
▲ 每个型号都有各自的使用温度范围,请在试用温度范围内使用。
▲ NEWEX、YG型号不能在机筒内停留,其它型号也有停留时间限制。
▲ NEWEX、YG、PX2型号不能用于密封。
▲ 挤出机上使用含有玻纤的型号时需要拆除过滤网。
▲ 操作时请使用防护装备(眼镜、口罩、手套等)。
▲ ASACLEAN与普通树脂一样是可燃物,使用及保管时需要避开热源。
▲ 对ASACLEAN进行填埋或焚烧处理时,请遵循废弃物处理相关法律。
▲ 散落的粒子可能会造成滑到、环境污染等问题,应及时清理并倒入废弃物容器内。
█ 为了安全的使用ASACLEAN,请遵循以下规定:
使用 温度 | | 请务必在每个型号的使用温度范围内使用。在下限温度使用会发生螺杆超负荷现象,超过温度上限使用时,旭塑洁可能会分解着火,也有可能会产生新的分解物。 | | 停留 | | ① 在机筒有旭塑洁的情况下,需要停止操作一小以上时,请关闭电源或降温至150℃。 ② NEWEX、YG不能停留在机筒内,使用后必须用其它型号的清洗剂或后续成型材料进行充分的置换。 |
| | | | |
开始 操作 | | ① 开始清洗操作前,务必确认温度充分上升,如螺杆冷启动防止关闭,在温度未充分上升时操作,可能对机器造成损坏。 ② 温度上升以后,请立刻使用成形材料进行置换。 | 开始 中断 | ① 清洗操作过程中,如需暂时操作,请计量约一次成形的材料以防止氧气从喷嘴处进入机筒内 ② 重新开机时,请关好安全门,低速射出或点射的方式排出材料。 |
| | | | |
螺杆 转动 | | ① 机筒内没有树脂时请不要转动螺杆。 ② 投入树脂或旭塑洁后,先低速启动后再调节螺杆转速。 | 换气 | 清洗螺杆时会产生气体,请注意保持通风,建议安装排气装置。 |
| | | |
排出 物 | | ① 排出物温度较高,用纸袋接住可能会着火,请务必充分冷却后再废弃。 ② 建议在机台旁边准备一个装有冷水的大桶,清洗料排出后,请立即置于水中冷却。 |
█ 清洗时的注意事项:
清洗 方法 | | 虽然可以用注塑机的自动清洗功能,但是为了提高清洗效果,建议使用“转动清洗”和“短射清洗”。即时在使用温度范围内,射出瞬间产生的热量也可能达到引火条件。 | | 排出 置换 | | ① 旭塑洁是清洗料,为了避免混入到产品中,请用后续成型材料进行重复置换,建议用量不低于清洗时使用的清洗料的用量。 ② 排出不足或置换不足时,旭塑洁会残留到产品内。 ③ 置换后需要严格确认产品的物性、外观等。 ④ 虽然旭塑洁也能成形,单不能当做制品使用。 ⑤ 试用的成形产品及水口请勿回收利用。 ⑥ 请注意打扫料斗及供料装置,避免旭塑洁残留。 |
| |
冷却 水 | 请务必保证料斗下方的冷却水循环,料斗下方温度超过100℃(IMX的情况是50 ℃)时,投入的旭塑洁可能会在料头下方部分溶解并包裹螺杆。 |
| | | |
喂料 | 个别机器由于构造原因会导致旭塑洁喂料不正常,这种情况下请慢慢变化螺杆转速,且少量,逐步投入旭塑洁。 | 密封 | NEWEX,YG、PX2不能用于密封。开始清洗操作前,请务必确认温度充分上升,请关好安全门,低速射出或点射的方式排出材料。身体不要靠近喷嘴。 |
品牌介绍
ASACLEAN旭塑洁是日本旭化成株式会社专门针对塑料成型机的清洗研发的螺杆清洗剂。ASACLEAN于1990年正式上市,经过20多年的发展,目前已形成完整的产品线,对不同类型的塑料成型机,以及不同种类的成型材料,都有相应的型号能够快速高效的清洗。
由于目前注塑行业普遍存在小批量、多品种的生产现状,需要经常进行颜色和材料的切换,还有产品黑点不良等问题也很常见,使用专业的清洗剂旭塑洁,可以大大减少清洗时浪费的材料和时间,还可以高效的清除成型机内的碳化物,防止碳化黑点的产生。
ASACLEAN作为一种高效清洗剂,它的外观和普通的塑料粒子一样,保管和使用都很方便。使用ASACLEAN,能够提高机台生产效率,降低生产成本。目前在全球70多个国家和地区有销售,是业内著名的清洗剂产品。
相关产品
规格表
█ 规格表如下所示:
● 库存品
|
NEWEX | 25kg | 强力型 | 200-330 | 含玻纤,适合清洗大部分的热塑性树脂。 清洗效果优异,特别是针对注塑黑点,有明显的改善。 | 库存品 | PDF |
GL2 | 20kg | 通用型 | 180-330 | 不含玻纤,适合清洗大部分的热塑性树脂,是全能型螺杆清洗料,可用于热流道清洗。 客户在初次使用时,推荐此型号。 | 库存品 |
YG | 20kg | 通用型(高性能) | 200-330 | 含玻纤,适合清洗大部分的热塑性树脂。 | 库存品 |
NEWE | 25kg | 低温低残留型 | 160-300 | 不含玻纤,试用于注塑温度低透明的材料,可用于热流道清洗。清洗后清洗料的残留低。 | 库存品 | PDF |
PX2 | 20kg | 高温型 | 280-420 | 含玻纤,适合清洗超高温的工程塑料。 | 库存品 | PDF |
PF | 20kg | 高温型 | 280-420 | 不含玻纤,适合清洗超高温的工程塑料,可用于热流道清洗。 | 库存品 |
※ 不同型号每包的重量不同。例,欲购买200KG螺杆清洗料时,若购买GL2,数量是10包,若购买NEWEX,数量则是8包。
| | 型号 |
| NEWEX |
● 非库存品
|
SL | 20kg | 超低残留型 | 150-300 | 不含玻纤,作为强力型号(ASACLEAN newEX、 U 等)使用后的过机料,不可用于热流道清洗。 | 非库存品 | PDF |
UP | 20kg | PP专用型 | 170-300 | 不含玻纤,适合清洗大型机台和热流道模具的型号,可用于热流道清洗。 | 非库存品 | PDF |
UB | 20kg | PE专用型 | 170-320 | 不含玻纤,可以清洗异物,黑点,也可以直接连模头一起清洗。可用于热流道清洗。 | 非库存品 |
UF2 | 20kg | PE专用型 | 170-320 | 不含玻纤,薄膜挤出机(多层共挤/吹膜/T型模头)吹瓶机.片材挤出。改进后的PE薄膜挤出机专用的新型号,清洗能力强,残留性低,能够清除胶滞体及模头清洗及热流道清洗。 | 非库存品 |
NEWUP | 20kg | PP专用型 | 170-300 | 不含玻纤,清洗大型机台和热流道模具的型号,可用于热流道清洗。 | 非库存品 | PDF |
NEWM | 20kg | PMMA专用型 | 180-300 | 不含玻纤,可用于清洗很难清洗干净的有机颜料。 | 非库存品 | PDF |
PT | 20kg | PC专用型 | 200-360 | 不含玻纤,适合清洗超高温的工程塑料,可用于热流道清洗。 | 非库存品 | PDF |
| | 型号 |
| SL |