商品名 | 规格 | 受注型号 | 适用机型 | 单台用量 | 备注 |
控制基板 | G2842-JLD2 1~2方向 | MATSUI-74574 | JL4-4/5/6/7V-VC1/2 | 1 | 1~2方向JL4加料机用 |
控制基板 | G2842-JLD6 3~6方向 | MATSUI-74575 | JL4-4/5/6/7V-VC3/4/5/6 | 1 | 3~6方向JL4加料机用 |
①接近开关 | ⑪送风机 | |
②控制器 | ⑫料斗接口 | |
③保险丝断路器 | ⑬PVC软管 | |
④电磁开闭器 | ⑭PVC软管 接地线接入 | |
⑤电磁阀5端口 | ⑮耐热耐磨耗软管 | |
⑥过滤器调节器 | ⑯GL软管 | |
⑦指挥阀 | ⑰GL软管用接口 | |
⑧U型密封圈 | ⑱软管夹箍(钢丝式) | |
⑨筒式过滤器 | ⑲吸料枪 | |
⑩搭扣 | ⑳吸引箱 |
成形工厂的创造双倍财富、资源消耗减半 | ||||||
何为factor4? 此理念由美国物理学家艾莫莉・B・罗宾斯提出,根据不浪费资源就等同于提升4倍生产率,得出使用一半资源、创造双倍财富的想法。基于这样的出发点,既能创造财富又保护环境平衡。 | 松井制作所作为成形工厂内节约能耗的伙伴,提倡实现成形工厂的“factor4”。 杜绝“浪费水”、“浪费树脂”、“浪费能源”,使成形工厂的生产效率提升4倍。 | 21世纪塑料生产厂家的新帮手 ──松井制作所新推出的全球品牌产品! 不论您在地球何处,都可放心地使用本产品! ●产品规格世界通用。 ●设备通用主体部生产基地独一无二。 ●根据世界上不同的地区特性,生产地方特有产品。 ●追求款式及革新性的感性产品。 21世纪松井制作所为全球提供品牌产品: 「plas-aidⓇ」。 | iplas是松井开发具有自动判断功能的智能化商品总称。 配置了iplas的产品会自动根据客户的使用情况实行省能源运转模式。根据正常生产、少量生产、及暂停生产等使用状况自动控制装置。与之前的机器比较,则更省能源和资源。 | |||
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|