商品名 | 规格 | 受注型号 | 适用机型 | 单台用量 | 推荐更换频率 | 备注 |
过滤器-旋风分离器用(松井) | Φ157×158 | MATSUI-53141 | • JL4 | 1个 | 1年 |
1.接近开关 | 11.送风机 | |
2.控制器 | 12.料斗接口 | |
3.保险丝断路器 | 13.PVC软管 | |
4.电磁开闭器 | 14.PVC软管 接地线接入 | |
5.电磁阀5端口 | 15.耐热耐磨耗软管 | |
6.过滤器调节器 | 16.GL软管 | |
7.指挥阀 | 17.GL软管用接口 | |
8.U型密封圈 | 18.软管夹箍(钢丝式) | |
9.筒式过滤器 | 19.吸料枪 | |
10.搭扣 | 20.吸引箱 |
设备点检位置 | 点检频度 | 作业内容 | 注意事项 |
空气源装置的过滤器 装置内的纸质过滤器 | 每天 | 卸下过滤箱上部的搭扣,并取下过滤箱的盖子。 将纸质过滤器从过滤箱中取出,然后进行清扫。 请用吸尘器等工具清除附在过滤器上的粉尘。 | ●请从有密封圈那侧将纸质过滤器装入过滤箱中。 ●如在纸质过滤器的密封圈没有与过滤箱紧贴的情况下使用的话,可能会引起粉尘进入,并造成鼓风机故障。 ●如有纸质过滤器破损,或者严重变形、无法除去粘着物等情况,请将其更换。粉尘从破损处进入鼓风机,引起过滤器堵塞后,会造成鼓风机故障。 |
空气源装置的空气排出 | V型 卸下过滤箱下部的防尘罩,排出积留的灰尘。排出后请恢复原状。 VC型 卸下粉尘盒上部的搭扣,排出积留的灰尘。排出后请恢复原样。 | ●如粉尘盒的U型密封圈劣化严重、变形、变色、变硬的情况,请更换新的密封圈。 | |
2方向切换阀用的空气配套元件 | 提起过滤器调节阀,解除锁定,往左面旋转,确认压力计为“0”时,将滤杯中的水排出。旋转滤杯下部的滤杯阀即可将水排出。 | ●排出的水请用空瓶等容器来接。 | |
捕集器内的金属网过滤器 | 每月 | 打开捕集器的盖子,取出过滤器,确认有无堵塞。如有堵塞,请用干燥空气将附着物除去。 *如用干燥空气都无法去除时,请用铁丝的尖端部位来去除附着物。 | ●为避免过滤器变形,在处理上请注意。它是导致漏气的原因。 ※ 如粉尘盒的U型密封圈劣化严重、变形、变色、变硬的情况,请更换新的密封圈 |
软管 | 检查软管的个接续部是否有脱落及漏气,并且拧紧管夹。 | ●如果有软管的劣化严重、变硬或是损伤情况,请更换新的软管。 |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
成形工厂的创造双倍财富、资源消耗减半 | ||||||
何为factor4? 此理念由美国物理学家艾莫莉・B・罗宾斯提出,根据不浪费资源就等同于提升4倍生产率,得出使用一半资源、创造双倍财富的想法。基于这样的出发点,既能创造财富又保护环境平衡。 | 松井制作所作为成形工厂内节约能耗的伙伴,提倡实现成形工厂的“factor4”。 杜绝“浪费水”、“浪费树脂”、“浪费能源”,使成形工厂的生产效率提升4倍。 | 21世纪塑料生产厂家的新帮手 ──松井制作所新推出的全球品牌产品! 不论您在地球何处,都可放心地使用本产品! ●产品规格世界通用。 ●设备通用主体部生产基地独一无二。 ●根据世界上不同的地区特性,生产地方特有产品。 ●追求款式及革新性的感性产品。 21世纪松井制作所为全球提供品牌产品: 「plas-aidⓇ」。 | iplas是松井开发具有自动判断功能的智能化商品总称。 配置了iplas的产品会自动根据客户的使用情况实行省能源运转模式。根据正常生产、少量生产、及暂停生产等使用状况自动控制装置。与之前的机器比较,则更省能源和资源。 | |||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|