商品型号 | 规格 | 适用机型 |
MATSUI-53143 | Φ145×158 | MJ3 MJ5 DMD4 LTDD2 |
MATSUI-53144 | Φ200×250 | MJ3 DMD4 |
MATSUI-50563 | Φ200×350 | MJ3 DMD4 |
MATSUI-69485 | Φ180×209 | DPD |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
成形工厂的创造双倍财富、资源消耗减半 | ||||||
何为factor4? 此理念由美国物理学家艾莫莉・B・罗宾斯提出,根据不浪费资源就等同于提升4倍生产率,得出使用一半资源、创造双倍财富的想法。基于这样的出发点,既能创造财富又保护环境平衡。 | 松井制作所作为成形工厂内节约能耗的伙伴,提倡实现成形工厂的“factor4”。 杜绝“浪费水”、“浪费树脂”、“浪费能源”,使成形工厂的生产效率提升4倍。 | 21世纪塑料生产厂家的新帮手 ──松井制作所新推出的全球品牌产品! 不论您在地球何处,都可放心地使用本产品! ●产品规格世界通用。 ●设备通用主体部生产基地独一无二。 ●根据世界上不同的地区特性,生产地方特有产品。 ●追求款式及革新性的感性产品。 21世纪松井制作所为全球提供品牌产品: 「plas-aidⓇ」。 | iplas是松井开发具有自动判断功能的智能化商品总称。 配置了iplas的产品会自动根据客户的使用情况实行省能源运转模式。根据正常生产、少量生产、及暂停生产等使用状况自动控制装置。与之前的机器比较,则更省能源和资源。 | |||
![]() |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|