商品名 | 规格 | 受注型号 | 适用机型 | 单台用量 |
再生风机 | 170FLJ2NYD4-1 AC200V 50/60HZ | MATSUI-72514 | MJ3-10-25 DMZ2-40再生风机 DMS2-80/120再生风机 CDS-80/120再生风机 | 1 |
再生风机 | 170FLJ2NYD4-3 AC200V 50/60HZ | MATSUI-72515 | MJ3-50-150 DMZ2-80/120再生风机 DMS2-170/240再生风机 CDS-170/240再生风机 | 1 |
干燥风机 | RB40-520 | MATSUI-08835 | MJ3-50/75 DMS2-80/120干燥风机 DMS2-500再生风机 DMZ2-80/120干燥风机 DMZ2-240/500/700再生风机 MJ5-I-650干燥风机 MJ5-I-1500再生风机 DMD4-50干燥风机 DPD3.1-5/15A输送风机 JL4-4VC-A(-2~6)输送风机 | 1 |
干燥风机 | RB60-520 | MATSUI-08843 | MJ3-200 DMS2-240/500干燥风机 DMZ2-240/500/700干燥风机 MJ5-i-1500干燥风机 DMD4-300干燥风机 | 1 |
干燥风机 | RB30-520 | MATSUI-08833 | MJ3-15/25, DMZ2-40干燥风机, DMZ2-170再生风机, DMS2-350再生风机, MJ5-I-350干燥风机, MJ5-I-650再生风机, DMD4-25干燥风机, | 1 |
干燥风机 | RB50-520 | MATSUI-08839 | MJ3-100/150, DMS2-170/350干燥风机 DMZ2-120/170干燥风机 DMD4-100/200干燥风机 | 1 |
干燥风机 | RB20-520 | MATSUI-08831 | MJ3-10,NTD-10干燥机, DMZ2-500/700冷却风机, MJ5-I-150/350再生风机 | 1 |
输送风机 | RB40-620 | MATSUI-08837 | MJ3-10-150 MGD-15~150输送风机 DMD4-25输送风机 MJ5-i-150/350/650输送风机 JL4-5VC-A(-2~6)输送风机 | 1 |
输送风机 | RB60-620 | MATSUI-08844 | MJ3-200-300 | 1 |
关联部品一览 | ||||
① | 控制基板 | ㉑ | U型密封圈(过滤器箱用) | |
② | 继电器(控制基板用) | ㉑ | 发泡硅胶白 | |
③ | 电容式开关 | ㉓ | 护套加热器 | |
④ | 光电开关 | ㉔ | 筒式过滤器 | |
⑤ | 冷却风扇 | ㉕ | 再生过滤器 | |
⑥ | 主电源开关 | ㉖ | 过滤器筒盖 | |
⑦ | 接触器 | ㉗ | 把手 | |
⑧ | 辅助接点 | ㉘ | 再生风机 | |
⑨ | 空气调压阀 | ㉙ | 风机 | |
⑩ | 空气气缸 | ㉚ | 风机 | |
⑪ | 电磁阀 | ㉛ | 鼓风机 | |
⑫ | 手阀 | ㉜ | 转子皮带 | |
⑬ | 视窗固定罩 | ㉝ | 脚轮 | |
⑭ | 强化玻璃 | ㉞ | GL软管 | |
⑮ | 玻璃视窗罩 | ㉟ | GL软管用接口 | |
⑯ | 过温防止器 | ㊱ | 软管夹箍(钢丝式) | |
⑰ | 热电偶 | ㊲ | 耐热空气软管(硅胶红色) | |
⑱ | 扩散器 | ㊳ | PVC软管 | |
⑲ | 搭扣 | ㊴ | 吸料枪 | |
⑳ | 材料干燥筒盖 | ㊵ | PAL软管 |
① | 电容式开关 | ⑯ | 材料干燥筒盖 | |
② | 冷却风扇 | ⑰ | U型密封圈 | |
③ | 电池 | ⑱ | 发泡硅胶 | |
④ | 热继电器 | ⑲ | 加热器 | |
⑤ | 固态继电器 | ⑳ | 筒式过滤器 | |
⑥ | 空气调压阀 | ㉑ | 再生过滤器 | |
⑦ | 空气气缸 | ㉒ | 再生过滤器 | |
⑧ | 电磁阀 | ㉓ | 把手 | |
⑨ | 视窗固定罩 | ㉔ | 风机 | |
⑩ | 强化玻璃 | ㉕ | 转子皮带 | |
⑪ | 玻璃视窗密封垫 | ㉖ | 齿轮马达 | |
⑫ | 过温防止器 | ㉗ | PVC软管 | |
⑬ | 热电偶 | ㉘ | 软管夹箍(钢丝式) | |
⑭ | 扩散器 | ㉙ | 脚轮 | |
⑮ | 搭扣 |
① | 筒式过滤器 | ⑩ | 接触器 | |
② | 控制器 | ⑪ | 主电源开关 | |
③ | 过温防止器 | ⑫ | 动力继电器(控制器用) | |
④ | 加热器 | ⑬ | 冷却风扇 | |
⑤ | 硅胶密封垫 前盖用 | ⑭ | 再生过滤器 | |
⑥ | 热电偶 | ⑮ | 软管夹箍(钢丝式) | |
⑦ | 再生风机 | ⑯ | 风机 | |
⑧ | 耐热空气软管(硅胶红) | ⑰ | 固态继电器 | |
⑨ | 转子皮带 |
成形工厂的创造双倍财富、资源消耗减半 | ||||||
何为factor4? 此理念由美国物理学家艾莫莉・B・罗宾斯提出,根据不浪费资源就等同于提升4倍生产率,得出使用一半资源、创造双倍财富的想法。基于这样的出发点,既能创造财富又保护环境平衡。 | 松井制作所作为成形工厂内节约能耗的伙伴,提倡实现成形工厂的“factor4”。 杜绝“浪费水”、“浪费树脂”、“浪费能源”,使成形工厂的生产效率提升4倍。 | 21世纪塑料生产厂家的新帮手 ──松井制作所新推出的全球品牌产品! 不论您在地球何处,都可放心地使用本产品! ●产品规格世界通用。 ●设备通用主体部生产基地独一无二。 ●根据世界上不同的地区特性,生产地方特有产品。 ●追求款式及革新性的感性产品。 21世纪松井制作所为全球提供品牌产品: 「plas-aidⓇ」。 | iplas是松井开发具有自动判断功能的智能化商品总称。 配置了iplas的产品会自动根据客户的使用情况实行省能源运转模式。根据正常生产、少量生产、及暂停生产等使用状况自动控制装置。与之前的机器比较,则更省能源和资源。 | |||
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|