商品名 | 规格 | 受注型号 | 适用机型 | 单台用量 |
加热管 | 5KW-380/415V SA2-09820 | MATSUI-58398 | GMCL/H-55A | 1 |
加热管 | 8KW-380/415V SA209820 | MATSUI-58401 | GMCL/H-88A | 1 |
加热管 | MCLX/HX-12KW | MATSUI-10784 | MCL/HX-200A | 1 |
加热管 | MCLX/HX-14KW | MATSUI-10785 | MCL/HX-350A | 1 |
加热管 | 3KW-380/415V SA2-09820 | MATSUI-58399 | GMCL/H-25A | 1 |
加热管 | 5KW-6P-380/415V | MATSUI-58400 | GMCA-55A | 1 |
加热管 | IIT-14C9001 -9KW/AC380-415V/ | MATSUI-73374 | MC5-G1/G3-88L/H | 1 |
加热管 | MCA-14KW(5.6+8.4kw) | MATSUI-08050 | MCA-350A | 1 |
加热管 | MCA-12KW | MATSUI-08049 | MCA-200A | 1 |
加热管 | IIT-14C9001 -6KW/AC380-415V/ | MATSUI-73373 | MC5-G1/G3-55L/H | 1 |
加热管 | IIT-14C9001 -4KW/AC380-415V/ | MATSUI-73372 | MC5-G1/G3-25L/H | 1 |
关联部品一览 | ||||
① | 电磁阀 | ⑭ | 热媒介油 (停产) | |
② | O型密封圈 | ⑮ | 媒体箱盖 | |
③ | 压力表 | ⑯ | 检知基板 (停产) | |
④ | 蝶阀 | ⑰ | 浮子开关 | |
⑤ | 橡胶加工品 | ⑱ | 电极棒 | |
⑥ | 过温防止器 | ⑲ | 不锈钢球阀 | |
⑦ | 加热器 | ⑳ | 分配器 | |
⑧ | 硅胶垫片 | ㉑ | 机械密封圈 | |
⑨ | 热电偶 | ㉒ | 泄压阀 | |
⑩ | 逆向继电器 | ㉓ | 冷却管 | |
⑪ | 接触器 | ㉔ | 叶轮 | |
⑫ | 辅助触头 | ㉕ | 水泵组件 | |
⑬ | 主电源开关 |
① | 2端口电磁阀 | ⑪ | 电磁开闭器 | |
② | O型圈 | ⑫ | 导电式继电器 | |
③ | 压力表 | ⑬ | 无熔丝断路器 | |
④ | 球阀 | ⑭ | 液位开关 | |
⑤ | 橡胶加工品 | ⑮ | 手动球阀 | |
⑥ | 过温防止器 | ⑯ | 分配器 | |
⑦ | 加热器 油用 | ⑰ | 机械密封 | |
⑧ | 过温防止器 罩 | ⑱ | 泄压阀 | |
⑨ | 测温体 | ⑲ | 径向轴承 | |
⑩ | 固态继电器 |
成形工厂的创造双倍财富、资源消耗减半 | ||||||
何为factor4? 此理念由美国物理学家艾莫莉・B・罗宾斯提出,根据不浪费资源就等同于提升4倍生产率,得出使用一半资源、创造双倍财富的想法。基于这样的出发点,既能创造财富又保护环境平衡。 | 松井制作所作为成形工厂内节约能耗的伙伴,提倡实现成形工厂的“factor4”。 杜绝“浪费水”、“浪费树脂”、“浪费能源”,使成形工厂的生产效率提升4倍。 | 21世纪塑料生产厂家的新帮手 ──松井制作所新推出的全球品牌产品! 不论您在地球何处,都可放心地使用本产品! ●产品规格世界通用。 ●设备通用主体部生产基地独一无二。 ●根据世界上不同的地区特性,生产地方特有产品。 ●追求款式及革新性的感性产品。 21世纪松井制作所为全球提供品牌产品: 「plas-aidⓇ」。 | iplas是松井开发具有自动判断功能的智能化商品总称。 配置了iplas的产品会自动根据客户的使用情况实行省能源运转模式。根据正常生产、少量生产、及暂停生产等使用状况自动控制装置。与之前的机器比较,则更省能源和资源。 | |||
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|