商品名 | 规格 | 受注型号 | 适用机型 | 单台用量 |
变压器 | AC380/400/415VAC100/200V | MATSUI-74159 | MC5-G1/G3-L/H全系列 | 1 |
关联部品一览 | ||||
① | 2端口电磁阀 | ⑪ | 电磁开闭器 | |
② | O型圈 | ⑫ | 导电式继电器 | |
③ | 压力表 | ⑬ | 无熔丝断路器 | |
④ | 球阀 | ⑭ | 液位开关 | |
⑤ | 橡胶加工品 | ⑮ | 手动球阀 | |
⑥ | 过温防止器 | ⑯ | 分配器 | |
⑦ | 加热器 油用 | ⑰ | 机械密封 | |
⑧ | 过温防止器 罩 | ⑱ | 泄压阀 | |
⑨ | 测温体 | ⑲ | 径向轴承 | |
⑩ | 固态继电器 |
成形工厂的创造双倍财富、资源消耗减半 | ||||||
何为factor4? 此理念由美国物理学家艾莫莉・B・罗宾斯提出,根据不浪费资源就等同于提升4倍生产率,得出使用一半资源、创造双倍财富的想法。基于这样的出发点,既能创造财富又保护环境平衡。 | 松井制作所作为成形工厂内节约能耗的伙伴,提倡实现成形工厂的“factor4”。 杜绝“浪费水”、“浪费树脂”、“浪费能源”,使成形工厂的生产效率提升4倍。 | 21世纪塑料生产厂家的新帮手 ──松井制作所新推出的全球品牌产品! 不论您在地球何处,都可放心地使用本产品! ●产品规格世界通用。 ●设备通用主体部生产基地独一无二。 ●根据世界上不同的地区特性,生产地方特有产品。 ●追求款式及革新性的感性产品。 21世纪松井制作所为全球提供品牌产品: 「plas-aidⓇ」。 | iplas是松井开发具有自动判断功能的智能化商品总称。 配置了iplas的产品会自动根据客户的使用情况实行省能源运转模式。根据正常生产、少量生产、及暂停生产等使用状况自动控制装置。与之前的机器比较,则更省能源和资源。 | |||
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|