• 质量式配合装置
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

质量式配合装置

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
质量式混合装置是安装在注塑机上,将不同的材料按比率计量均匀混合的装置。
 
质量式配合装置 产品概述JCGB-G1-064
JCGB:Jet Color Gravimetric Blender
G1:追求性价比的机型
064:搭载4点配合,最大能力60kg/h

质量式配合装置 产品概述


追求行业内超高性价比的质量式配合装置
质量式配合装置 产品概述
产品特点
一、装置特点
・简易化
  大大减少加工部品个数
・体积小能力大
  最大能力达到60kg/h
・高性能
  采用高性能放大器,高速采样,高分辨率
・高性价比
  设计简单、通过优化生产工艺实现高性价比
   
  
二、材料料斗内部供料器 
・采用垂直阀 
简化结构,低成本外观简洁收纳于材料料斗内,便于拆除
■色母材/添加材用■主材/粉碎材用
质量式配合装置 产品特点质量式配合装置 产品特点质量式配合装置 产品特点质量式配合装置 产品特点
    
三、材料料斗的拆除四、前盖板的打开
质量式配合装置 产品特点质量式配合装置 产品特点质量式配合装置 产品特点质量式配合装置 产品特点
通常时拆除关闭打开
无需任何工具即可拆卸材料料斗旋转旋钮即可打开,简单方便
  
五、前盖板的打开六、混合器
质量式配合装置 产品特点取出计量料斗质量式配合装置 产品特点混合器的插入固定
 
七、操作面板    
质量式配合装置 产品特点质量式配合装置 产品特点
中、日、英3种语言版本供选择采用7英寸彩色触摸屏控制面板一目了然
 
八、远程监视和监控功能
通过网络连接,即可实现对触摸屏画面的监视与远程操作。质量式配合装置 产品特点
规格概述
型号电源压缩空气最大处理能力计量方式计量点数供给方式1次量
主材色母材添加材粉碎材
JCGB-G1-064AC100~120V,AV200~240V
50/60Hz 1P
3L/min60kg/h质量式
(称重式)
4点垂直阀500g
 
型号料斗容积计量部
有效容积
混合部
有效容积
通信外形尺寸/mm产品重量
主材色母材添加材粉碎材
JCGB-G1-06410L10L10L10L1.8L2LMODBUS/TCP(W)532×(D)532×(H)72550kg
①本装置记录数值,是使用堆积密度为0.5~0.6g/cm3的通用材料测得。
②各数值会根据材料的物理性能不同而有所变化。如果使用不确定材料情况下,详情请与米思米营业商谈。
③购买此商品前,请先确认注塑机下料口法兰尺寸,具体请与米思米营业商谈。
●产品规格若有变更,恕不另行通知。

选购品清单
OptionsCodeSpec.
下限料位计LLLS最大4点,静电容量式接近开关,在自动运行中,当材料位低于下限料位计时装置将发出警报,表示料斗内材料缺少。
耐热样式HRCE装置可使用在最高120℃材料的场合
手投入用天盖MFLD天盖形式为材料手动投入规格
残材排出组件RDUT换料、清扫时方便排出残余的材料。
现场安装SA提供现场安装服务,如果需要设备现场安装时,客户请提前和本公司联络确认具体注意事项
*具体选购品的选用,请与米思米营业商谈。
使用案例
质量式配合装置 使用案例
*质量式配合装置的安装法兰根据不同成形机有不同的规格,购买前请与米思米营业商谈。
相关产品
品牌介绍
质量式配合装置 品牌介绍
质量式配合装置 品牌介绍 质量式配合装置 品牌介绍 质量式配合装置 品牌介绍
成形工厂的创造双倍财富、资源消耗减半    
何为factor4?
此理念由美国物理学家艾莫莉・B・罗宾斯提出,根据不浪费资源就等同于提升4倍生产率,得出使用一半资源、创造双倍财富的想法。基于这样的出发点,既能创造财富又保护环境平衡。
 
松井制作所作为成形工厂内节约能耗的伙伴,提倡实现成形工厂的“factor4”。
杜绝“浪费水”、“浪费树脂”、“浪费能源”,使成形工厂的生产效率提升4倍。
 21世纪塑料生产厂家的新帮手
──松井制作所新推出的全球品牌产品!
不论您在地球何处,都可放心地使用本产品!
●产品规格世界通用。
●设备通用主体部生产基地独一无二。
●根据世界上不同的地区特性,生产地方特有产品。
●追求款式及革新性的感性产品。
21世纪松井制作所为全球提供品牌产品:
plas-aid」。
 iplas是松井开发具有自动判断功能的智能化商品总称。
配置了iplas的产品会自动根据客户的使用情况实行省能源运转模式。根据正常生产、少量生产、及暂停生产等使用状况自动控制装置。与之前的机器比较,则更省能源和资源。
质量式配合装置 品牌介绍
 
注:本品牌介绍由松井提供
尺寸图
质量式配合装置 尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
品质保证,技术支持等相关联系方式?
操作、保养维护、特殊型号等相关咨询,请与米思米成形事业部联络确认。
(MAIL: mold_sk@misumi.sh.cn;TEL: 021-6391-7080转8242、8243)
JCGB一般用于混合哪些材料?
JCGB质量式配合装置用于原材料、粉碎料、色母以及添加剂的混合
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页