产品概述
在博创注塑机中,很多来回往复的缸体需要润滑来保证相关部品的使用寿命。各个润滑部位都通过润滑油管来传输润滑油。
产品特点
博创品牌注塑机原厂正品的备品备件。
博创注塑机上的备品拆下后可直接更换,无须对设备作任何改造。
选型快捷,一件起订。
商品的质保期间是:出货后3个月。
部分产品为米思米库存品,最快当日出货。规格概述
|
润滑油管 | BOE-GU-4N | BS60-III至BS6800-III | 尼龙 | 50 | 1.5 | |
润滑油管 | BOE-GU-6N | BS60-III至BS6800-III | 尼龙 | 50 | 1.5 |
润滑油管 | BOE-GU-6L-D6 | BS60-III至BS6800-III | 铝 | 50 | 2.5 |
使用案例
相关产品
品牌介绍
博创智能装备股份有限公司成立于2003年初,专注于研发、生产制造注射量25g~300000g的智能注塑机,是二板智能注塑机专家,亚洲首台6800吨二板智能注塑机制造商。产品广泛应用于航空航天、国防、交通、电子、建筑、生物医药等领域。博创是第五届中国塑料机械工业协会会长单位,首批全国46家智能制造试点示范项目企业,国家智能制造新模式应用示范项目单位。 上述内容出自博创官网。 | |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。