产品概述
在博创注塑机中,特别是油压机中各个油压装置需要监控压力,为了监视方便会用测压软管将多个压力表置放在统一位置。
产品特点
博创品牌注塑机原厂正品的备品备件。
博创注塑机上的备品拆下后可直接更换,无须对设备作任何改造。
选型快捷,一件起订。
商品的质保期间是:出货后3个月。
部分产品为米思米库存品,最快当日出货。规格概述
|
测压软管 | BOE-MG1-20-2000MM | BS80至BS200 | 2000MM | 2 | 2.5 | |
测压软管 | BOE-SMKM-1500-A | BM150至BM200 | 1500MM | 2 | 2.5 |
测压软管 | BOE-SMKM-1200-A | BU600至BU2200 | 1200MM | 2 | 2.5 |
测压软管 | BOE-SMKM-3000-A | BU600至BU1800 | 3000MM | 2 | 2.5 |
测压软管 | BOE-SMKM-4500-A | BU600至BU1800 | 4500MM | 2 | 2.5 |
测压软管 | BOE-SMKM-9000-A | BU2800 | 9000MM | 2 | 2.5 |
测压软管 | BOE-SMKM-1800-A | BT120 | 1800MM | 2 | 2.5 |
测压软管 | BOE-MG1-20-5500MM | BU600至BU1800 | 5500MM | 2 | 2.5 |
测压软管 | BOE-MG1-20-4500MM | BU600至BU1800 | 4500MM | 2 | 2.5 |
使用案例
一般博创注塑机中,测压软管会使用在检测背压压力装置和油泵系统压力装置之间的压力传送。
相关产品
品牌介绍
博创智能装备股份有限公司成立于2003年初,专注于研发、生产制造注射量25g~300000g的智能注塑机,是二板智能注塑机专家,亚洲首台6800吨二板智能注塑机制造商。产品广泛应用于航空航天、国防、交通、电子、建筑、生物医药等领域。博创是第五届中国塑料机械工业协会会长单位,首批全国46家智能制造试点示范项目企业,国家智能制造新模式应用示范项目单位。 上述内容出自博创官网。 | |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。