• 电子尺
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电子尺

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
博创注塑机的锁合模、注塑台移动、注塑和顶出制品位置控制精度就是通过位移传感器控制的 ,注塑时通过螺杆将熔融塑料注入模具型腔中,依靠螺杆驱动控制注塑和溶胶位置。锁合模、注塑台移动、顶出制品以油压控制,其大小和快慢由压力和速度控制,位置是由注塑机电子尺设定的。
电子尺商品图片
产品特点
博创品牌注塑机原厂正品的备品备件。
博创注塑机上的备品拆下后可直接更换,无须对设备作任何改造。
选型快捷,一件起订。
商品的质保期间是:出货后3个月。
部分产品为米思米库存品,最快当日出货。

正品授权书
规格概述
品名受注型号适用博创机型商品尺寸单台用量推荐更换频率(年/次)图示
电子尺BOE-REC115L15E-375MMBS60\BS120\BS400\BS650\BS1000375MM12.5电子尺商品图片
电子尺BOE-REC115L10E-250MMBS60\BS150\BS260250MM12.5
电子尺BOE-REC115L9E-225MMBS120\BS200225MM12.5
电子尺BOE-REC115L12E-300MMBS80\BS150\BS650300MM12.5
使用案例
一般博创注塑机里面有:检测开合模具的电子尺、检测顶针电子尺、射胶螺杆位置电子尺,也有的还有座台电子尺。
博创设备结构图
相关产品
品牌介绍
博创智能装备股份有限公司成立于2003年初,专注于研发、生产制造注射量25g~300000g的智能注塑机,是二板智能注塑机专家,亚洲首台6800吨二板智能注塑机制造商。产品广泛应用于航空航天、国防、交通、电子、建筑、生物医药等领域。博创是第五届中国塑料机械工业协会会长单位,首批全国46家智能制造试点示范项目企业,国家智能制造新模式应用示范项目单位。
上述内容出自博创官网。
博创注塑机图片
关于此商品的常见问题 (FAQ)
品质保证,技术支持等相关联系方式?
操作、保养维护、特殊型号等相关咨询,请与米思米成形事业部联络确认。
(MAIL: mold_sk@misumi.sh.cn;TEL: 021-6391-7080转8314)
产品品牌介绍。
该商品为BORCHE(博创)原厂正品,其品牌创立于2003年,生产制造注射量25g~300000g的智能注塑机,是二板智能注塑机专家。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页