• 发热圈
  • 发热圈
  • 发热圈
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

发热圈

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
博创电阻式加热圈是基于电流电阻热效应来产生热量,即当电流通过导体时,导体的电阻对电流有阻碍作用,而电流要克服导体的阻力要做功,将电能转化成热能,并通过接触式传导的方式进行传递,故需将加热圈的内壁与料筒的外壁可靠且紧密接触才能将热能传递到料筒上。
发热圈图片
产品特点
博创品牌注塑机原厂正品的备品备件。
博创注塑机上的备品拆下后可直接更换,无须对设备作任何改造。
选型快捷,一件起订。
商品的质保期间是:出货后3个月。
部分产品为米思米库存品,最快当日出货。

正品授权书
规格概述
品名受注型号适用博创机型商品参数单台用量推荐更换频率(年/次)图示
发热圈BOE-D118X38-500W150T500W10.5发热圈图片
发热圈BOE-D118X85-1260WBS1501260W81发热圈图片
发热圈BOE-D36X25-85W80T至200T85W10.5发热圈图片
发热圈BOE-D60X35-250W80T至150T250W10.5发热圈图片
使用案例
一般博创注塑机用到发热圈的位置:射出装置。
博创设备结构图
相关产品
品牌介绍
博创智能装备股份有限公司成立于2003年初,专注于研发、生产制造注射量25g~300000g的智能注塑机,是二板智能注塑机专家,亚洲首台6800吨二板智能注塑机制造商。产品广泛应用于航空航天、国防、交通、电子、建筑、生物医药等领域。博创是第五届中国塑料机械工业协会会长单位,首批全国46家智能制造试点示范项目企业,国家智能制造新模式应用示范项目单位。
上述内容出自博创官网。
博创注塑机图片
关于此商品的常见问题 (FAQ)
品质保证,技术支持等相关联系方式?
操作、保养维护、特殊型号等相关咨询,请与米思米成形事业部联络确认。
(MAIL: mold_sk@misumi.sh.cn;TEL: 021-6391-7080转8314)
产品品牌介绍。
该商品为BORCHE(博创)原厂正品,其品牌创立于2003年,生产制造注射量25g~300000g的智能注塑机,是二板智能注塑机专家。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页